Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

Alimentations AC-DC

EZA2500-32048

2500W Bi-Directional DC-DC Converter

Conçu pour les systèmes de stockage de l'énergie avec des batteries rechargeables, ce rack d'alimentation compact de 1U de haut et de 2 500 W avec conversion Full Digital peut inverser automatiquement le sens de la conversion entre des sources DC haute tension générées à partir d'énergie solaire ou éolienne, vers des batteries de 48 Vdc et inversement. Ce produit peut également recycler l'énergie utilisée lors du test de batteries, dont lithium-ion, ainsi que régénérer l'énergie issue de robots, de grues, d'ascenceurs et de véhicules terrestres autonomes.

EZA2500-32048

Caractéristiques

  • True bi-directional converter with single transformer
  • 1U Rackmount
  • High efficiency >92%
  • Digital Interface
  • Full Digital Control
  • Designed for energy regeneration applications

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
EZA2500-32048 2.496kW 48V / 52A
Enclosed Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
EZA2500-32048 2.496kW 320V / 7.8A
Enclosed Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
Part number
EZA2500-32048
Power 2.496kW
Outputs 48V / 52A
Construction Enclosed
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
EZA2500-32048
Power 2.496kW
Outputs 320V / 7.8A
Construction Enclosed
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Produit courant

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

EZA2500-32048 videos

Range Overview Video

EZA11Kw Bi-Directional DC-DC Converter Video

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

EZA2500-32048 Téléchargements Techniques

Datasheets

Images & Représentations 3D

Autres ressources

Liens utiles

Actuellement indisponible

EZA2500-32048 Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Des convertisseurs DC-DC bidirectionnels de 2,5 kW offrent des plages de tension et de température étendues
Lire l'Article

Convertisseur DC-DC bidirectionnel 2500 W pour le stockage et le recyclage de l'énergie
Lire l'Article

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP