Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
La série i7A peut être utilisée pour obtenir des sorties haute puissance supplémentaires à partir d'une alimentation 12 V, 24 V, 36 V ou 48 V CC, à un coût bien inférieur à celui des convertisseurs CC-CC isolés. Des rendements jusqu'à 98,5% minimisent les pertes internes et permettent à l'i7A de fonctionner à des températures ambiantes de -40 ° C à + 125 ° C, même dans des conditions de faible débit d'air. La conception du i7A offre une faible ondulation de sortie et une excellente réponse aux charges dynamiques. Très peu de composants externes requis sont nécessaires, par rapport aux solutions discrètes, ce qui permet d'économiser des coûts et de l'espace sur la carte de circuit imprimé. Un choix de trois configurations mécaniques est disponible, mesurant seulement 34 mm de large et 36,8 mm de longueur. Le modèle à cadre ouvert de 11,5 mm de haut est le plus adapté aux applications nécessitant un profil très bas. Une version à semelle (baseplate) pour le refroidissement par conduction vers une plaque froide mesurant 12,7 mm de haut, ou les modèles avec dissipateur thermique intégré pour la convection ou le refroidissement à air forcé avec une hauteur de 24,9 mm. Les caractéristiques standard incluent une broche de réglage de la tension de sortie, + détection à distance, marche-arrêt à distance (logique positive ou négative), protection contre les sous-tensions d'entrée, les surintensités et les surchauffes.
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Demander un devis / échantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i7A12060A008V | 400W | 0.8V - 8V / 60A | Open Frame pcb mount | ![]() |
Faire une demande |
![]() |
|
I7A48020A033V | 500W | 3.3V - 32V / 20A | Open Frame pcb mount | ![]() |
Faire une demande |
![]() |
|
i7A4W033A033V | 500W | 3.3V - 24V / 33A | Open Frame pcb mount | ![]() |
Faire une demande |
![]() |
|
i7A24045A033V | 750W | 3.3V - 18V / 45A | Open Frame pcb mount | ![]() |
Faire une demande |
![]() |
Part number | |
---|---|
i7A12060A008V | |
Power | 400W |
Outputs | 0.8V - 8V / 60A |
Construction | Open Frame pcb mount |
Status |
![]() |
Stock Level | Faire une demande |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon | |
I7A48020A033V | |
Power | 500W |
Outputs | 3.3V - 32V / 20A |
Construction | Open Frame pcb mount |
Status |
![]() |
Stock Level | Faire une demande |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon | |
i7A4W033A033V | |
Power | 500W |
Outputs | 3.3V - 24V / 33A |
Construction | Open Frame pcb mount |
Status |
![]() |
Stock Level | Faire une demande |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon | |
i7A24045A033V | |
Power | 750W |
Outputs | 3.3V - 18V / 45A |
Construction | Open Frame pcb mount |
Status |
![]() |
Stock Level | Faire une demande |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon |
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
Nouveaux modèles 20 A ajoutés à la série de convertisseurs buck DC-DC au format 1/16 de brique, améliorant les performances avec une entrée 28-60 V
Lire l'Article
La série de convertisseurs DC-DC buck accueille un nouveau modèle 60A avec une limite de courant réglable
Lire l'Article
Nouveaux convertisseurs DC-DC abaisseur de 750 W avec une tension d’entrée de 24V pour un encombrement de 1/16éme de brique
Lire l'Article
Des convertisseurs abaisseurs DC-DC de 500W à réglage de sortie entre 3,3 V à 24 V et empreinte d’1/16ème de brique
Lire l'Article