In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

Alimentatori AC-DC

i1C

NUOVA 200W, 9-36V or 18-75V Input 1 x 1” DC-DC Converters

La serie i1C è costituita da convertitori DC-DC buck-boost non isolati che erogano fino a 200W in un ingombro compatto standard di 1 x 1 pollice. Questi convertitori operano con ingresso 9-36V o 18-75V e sono dotati di un ampio range di uscita regolabile da 9,6 a 28V in grado di supportare diverse tensioni di carico del sistema, riducendo al minimo la gestione dei codici a magazzino. La serie i1C, racchiusa in un involucro metallico a 5 lati che supporta temperature di esercizio da -40 a 120°C, grazie alla sua notevole efficienza del 98%, ha una dissipazione ridotta di potenza ed è quindi indicata nelle applicazioni in cui lo spazio è limitato.

i1C

Caratteristiche

  • Up to 200W in a 1 x 1 inch Industry Footprint
  • Encapsulated in a 5-sided metal case
  • 120°C maximum case temperature
  • Efficiency - Up to 98%
  • Wide Output Adjustment from 9.6 up to 28V
  • Wide Input Range

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
i1C2W010A120V-000-R 200W 9.6V - 28V / 10A Open Frame pcb mount Nuovo prodotto Chiedere informazioni   View PDF datasheet
Part number
i1C2W010A120V-000-R
Power 200W
Outputs 9.6V - 28V / 10A
Construction Open Frame pcb mount
Status Nuovo prodotto
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Nuovo prodotto

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

i1C videos

Range Overview Video New

i1C 200W, 9-36V or 18-75V Input 1 x 1” DC-DC Converters Video

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

i1C Scarica schede tecniche

Datasheets

Immagini & Disegni 3D

Altre risorse

i1C Nella sala stampa di TDK-Lambda

Convertitori DC-DC buck-boost non isolati fino a 200W di potenza con ampio range di regolazione in uscita da 9,6 a 28V
Leggi l’articolo

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP