In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

Alimentatori AC-DC

PF1500B

Power Factor Correction Modules

I requisiti di potenza non standard possono essere soddisfatti utilizzando moduli di potenza ad alta efficienza montati su scheda. I convertitori AC-DC della serie PF-B possono essere utilizzati per fornire raddrizzamento e correzione del fattore di potenza, erogando 360Vdc a singoli convertitori DC-DC o a carichi da ingressi AC ad ampio spettro.

I moduli full brick PF1500B-360 hanno una potenza nominale di 1512W con un ingresso da 170 a 265V e di 1008W con un ingresso da 85 a 265V. Hanno un'efficienza fino al 96,5% e temperature di esercizio da -40 a +100oC. I moduli sono raffreddati per conduzione utilizzando la piastra di base PF-B.

Per carichi di potenza superiori, le unità possono essere collegate in parallelo.

PF1500B

Product Range Information

Hide details

Show details

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
PF1500B-360 1.512kW 360V / 4.2A
Full Brick Prodotto attuale Controlla le scorte   View PDF datasheet
Part number
PF1500B-360
Power 1.512kW
Outputs 360V / 4.2A
Construction Full Brick
Status Prodotto attuale
Stock Level Controlla le scorte
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Prodotto attuale

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

PF1500B videos

Range Overview Video

PF1500B-360 1512W AC-DC Power Factor Correction Modules Video

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

PF1500B Scarica schede tecniche

PF1500B Nella sala stampa di TDK-Lambda

Moduli AC-DC di correzione del fattore di potenza fino a 1512W in formato full brick per architetture di alimentazione distribuita ad alta tensione
Leggi l’articolo

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP