Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

DC-DC-Wandler

AC-DC-Netzgeräte

EZA2500

2500W bidirektionaler Wandler

Das EZA2500 ist ein bi-direktionaler DC-DC-Wandler um ein aus regenerativen Energiequellen versorgtes DC-Netz mit Hilfe einer 48V-Batterie zu stabilisieren. Bei einem Missverhältnis zwischen eingespeister Energie und Verbrauch nimmt das EZA Energie auf und puffert diese in der 48V Batterie, bzw. gleicht Versorgungsdefizite mit Energie aus der Batterie aus. Dank einer voll digitalen Regelung arbeitet das EZA mit nur einem Übertrager für beide Betriebsarten und kann sehr schnell zwischen diesen umschalten. Das EZA ist als 19' 1HE Einheit für den Einbau im Schaltschrank konzipiert. Typische Anwendungsbereiche sind neben Energiespeichern auch Testsysteme für Batterien sowie Systeme zur Energie-Rückgewinnung in Antrieben von Robotern, Kränen, fahrerlosen Transportfahrzeugen (AGV) oder Aufzügen.

EZA2500

Features

  • echter bidirektionaler Wandler mit nur einem Übertrager
  • niedrige Bauform: 2500W in 19' 1HE
  • hoher Wirkungsgrad > 92%
  • digitale Regelung
  • RS485-Schnittstelle zur Programmierung
  • für Energierückgewinnungs-Anwendungen entwickelt

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
EZA2500-32048 2.496kW 48V / 52A
Enclosed aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
EZA2500-32048 2.496kW 320V / 7.8A
Enclosed aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
EZA2500-32048
Leistung 2.496kW
Ausgänge 48V / 52A
Bauform Enclosed
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
EZA2500-32048
Leistung 2.496kW
Ausgänge 320V / 7.8A
Bauform Enclosed
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : aktuelles Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produkt Suche

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

EZA2500 videos

Range Overview Video

EZA11Kw Bi-Directional DC-DC Converter Video

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

EZA2500 Technische Downloads

Datenblätter

Handbücher

Andere Ressourcen

Derzeit nicht verfügbar

Nützliche Links

Derzeit nicht verfügbar

EZA2500 TDK-Lambda Newsroom

2,5kW bidirektionale DC-DC-Wandler-Serie mit erweitertem Spannungs- und Temperaturbereich
lesen

Bidirektionaler DC-DC-Wandler für Energiespeicher & Energie-Rückgewinnung
lesen

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP