Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

DC-DC-Wandler

Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
AC-DC-Netzgeräte

iJB

DC-DC-Wandler (POL) mit PMBus™

With PMBus™ compliance, the iJB 60A Point of Load, non isolated DC-DC converters provide a great deal of flexibility and customisation. Measuring just 26.8 x 24.1mm, the iJB operates off an 8 to 14V bus and can be programmed to give output voltages of 0.6V to 2V. Digital adaptive control accommodates a wide range of external load capacitance with great stability, even without the use of external loop components.

iJB

Features

  • Nur 1 inch2 Leiterplattenfläche
  • PMBus™-kompatibel (lesen & schreiben)
  • Oberflächenmontierbar
  • Digitale Adaptive Regelung
  • Parallelbetrieb mit aktiver Stromaufteilung

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
iJB12060A006V-002-R 120W 2V / 60A
Open Frame pcb mount Ausgelaufene Produkt n/a   pdf Datenblatt anzeigen
iJB12060A006V-003-R 120W 2V / 60A
Open Frame pcb mount Ausgelaufene Produkt n/a   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
iJB12060A006V-002-R
Leistung 120W
Ausgänge 2V / 60A
Bauform Open Frame pcb mount
Status Ausgelaufene Produkt
Stock Level n/a
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
iJB12060A006V-003-R
Leistung 120W
Ausgänge 2V / 60A
Bauform Open Frame pcb mount
Status Ausgelaufene Produkt
Stock Level n/a
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : Ausgelaufene Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

iJB videos

Range Overview Video

iJB 60A DC-DC Non-isolated SMT POL with PMBusTM Video

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

iJB Technische Downloads

Datenblätter

Handbücher

Derzeit nicht verfügbar

Bilder & 3D Zeichnungen

Andere Ressourcen

Derzeit nicht verfügbar

iJB TDK-Lambda Newsroom

Power-Briefmarken: PoL-DC-DC-Wandler mit PMBus
lesen

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP