Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

AC-DC-Netzgeräte

EVS

AC-DC-Kontstantstrom-Netzteil

Die EVS- Konstantstrom-Netzteilreihe bietet wahlweise 600 W Ausgangsleistung (mit Lüfterkühlung) oder 300 W (konvektionsgekühlt), Konstantstrom- wie auch Konstantspannungsmodus. Typische Einsatzfelder sind die Trinkwasseraufbereitung und das Laden von Batterien in Energiespeicher­systemen mit 12 V, 24 V, 48 V, einschließlich Lithium-Ionen-, Nickel-Hydrid- und Bleisäure-Technologie. Als Gehäuseoption stehen eine Variante mit Abdeckung (Standard für 600 W) sowie eine Fern-Ein/Aus-Steuerung für beide Leistungsklassen zur Verfügung. Neben den Schaltnetzteilen umfasst die EVS-Reihe auch ein Zusatzmodul, das bei Ladesystemen einen Stromrückfluss von der Batterie zum Netzteil unterbindet (Reverse Protection Module). Das EVS-RP6020 ist ausgelegt für Betriebsspannungen zwischen 7 V und 60 V bei max. 20 A.

EVS

Features

  • 300W offenes Leiterplattenmodell (konvektionsgekühlt)/ 600W Gerät im Gehäuse (Lüfterkühlung)
  • passend für das Laden von verschiedenen Batterietypen inklusive: Lithium Ionen, Nickel Hydrid, und Blei-Säure Batterien
  • CV Modus Spannungen 18V (nur 300W), 36V und 57V DC
  • CC Modus Ströme 16,7/8,4/5,3A (300W)/16,7/10,6A (600W)
  • 5 Jahre Gewährleistung

Downloads

Information zur Produktpalette

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
EVS18-16R7 300W 18V / 16.7A
Open Frame pcb aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
EVS36-8R4 302.4W 36V / 8.4A
Open Frame pcb aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
EVS36-16R7 601.2W 36V / 16.7A
Enclosed aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
EVS57-5R3 302.1W 57V / 5.3A
Open Frame pcb aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
EVS57-10R6 604.2W 57V / 10.6A
Enclosed aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
EVS18-16R7
Leistung 300W
Ausgänge 18V / 16.7A
Bauform Open Frame pcb
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
EVS36-8R4
Leistung 302.4W
Ausgänge 36V / 8.4A
Bauform Open Frame pcb
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
EVS36-16R7
Leistung 601.2W
Ausgänge 36V / 16.7A
Bauform Enclosed
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
EVS57-5R3
Leistung 302.1W
Ausgänge 57V / 5.3A
Bauform Open Frame pcb
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
EVS57-10R6
Leistung 604.2W
Ausgänge 57V / 10.6A
Bauform Enclosed
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : aktuelles Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

EVS videos

Range Overview Video

EVS 300-600W Constant Current Power Supplies Video

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

EVS Technische Downloads

EVS TDK-Lambda Newsroom

Kompakte Konstantstrom-Netzteile für Energiespeichersysteme – 5 Jahre gewährleistung
lesen

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP