Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
Die hocheffiziente, modulare QM-Baureihe ist mit leisen Lüftern oder auch für die Kühlung durch einem Systemventilator erhältlich. Die 5 Modelle der Reihen QM4, QM5, QM5H, QM7 und QM8, stellen bis zu 18 Ausgangsspannungen mit Ausgangs-leistungen von 550W-2000W zur Verfügung (bis 1200 Watt bei niedrigen Eingangsspannungen ab 90V). Durch vollständige Isolation nach MOPP Anforderung, internationalen Sicherheitszertifizierungen für Medizin- (IEC/EN/UL 60601-1 bis BF Anwendung) und Industrie-Geräte (IEC/EN/UL 60950-1 & IEC/EN/UL 62368-1) wird der Einsatz der QM Serie in unzähligen Anwendungen weltweit ermöglicht. Die QM Serie kann bei Temperaturen von -20°C bis +70°C (Start bei -40°C) und Arbeitshöhen bis 5000m eingesetzt werden. Zusätzlich zu diversen analogen Steuersignalen ist auch eine PMBus Schnittstelle erhältlich sowie bis zu zwei unabhängige Standby Ausgänge. Der hohe Wirkungsgrad der QM-Netzteile von bis zu 91% sorgt für geringere Verlustleistung und damit auch für weniger interne Abwärme und eine hohe Lebenserwartung. Dies wiederum ermöglicht den Einsatz von Lüftern mit geringer Drehzahl für deutlich weniger Geräuschbelästigung von Patienten, Anwendern und Betriebspersonal. Die Gewährleistung von 7 Jahren unterstreicht die hohe Qualität der QM Baureihe.
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Produktnummer | Leistung | Ausgänge | Bauform | Status | Stock Level | pdf Datenblatt anzeigen | Angebot/Muster anfordern |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QM5 (up to 12 outputs) |
700W
(Low line) 800W (High line) |
2.8V - 105.6V / 110A | Enclosed | ![]() |
Anfragen |
![]() |
|
QM5H (up to 12 outputs) |
700W
(Low line) 1.2kW (High line) |
2.8V - 105.6V / 110A | Enclosed | ![]() |
Anfragen |
![]() |
|
QM4 (up to 10 outputs) |
550W
(Low line) 650W (High line) |
2.8V - 105.6V / 110A | Enclosed | ![]() |
Anfragen |
![]() |
|
QM7 (up to 16 outputs) |
1.2kW
(Low line) 1.5kW (High line) |
2.8V - 105.6V / 110A | Enclosed | ![]() |
Anfragen |
![]() |
|
QM8 (up to 18 outputs) |
1.2kW
(Low line) 1.5kW (High line) |
2.8V - 105.6V / 110A | Enclosed | ![]() |
Anfragen |
![]() |
|
QM8B (up to 18 outputs) |
1.2kW
(Low line) 2kW (High line) |
2.8V - 105.6V / 110A | Enclosed | ![]() |
Anfragen |
![]() |
Produktnummer | |
---|---|
QM5 (up to 12 outputs) | |
Leistung |
700W
(Low line) 800W (High line) |
Ausgänge | 2.8V - 105.6V / 110A |
Bauform | Enclosed |
Status |
![]() |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen |
![]() |
Angebot/Muster anfordern | |
QM5H (up to 12 outputs) | |
Leistung |
700W
(Low line) 1.2kW (High line) |
Ausgänge | 2.8V - 105.6V / 110A |
Bauform | Enclosed |
Status |
![]() |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen |
![]() |
Angebot/Muster anfordern | |
QM4 (up to 10 outputs) | |
Leistung |
550W
(Low line) 650W (High line) |
Ausgänge | 2.8V - 105.6V / 110A |
Bauform | Enclosed |
Status |
![]() |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen |
![]() |
Angebot/Muster anfordern | |
QM7 (up to 16 outputs) | |
Leistung |
1.2kW
(Low line) 1.5kW (High line) |
Ausgänge | 2.8V - 105.6V / 110A |
Bauform | Enclosed |
Status |
![]() |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen |
![]() |
Angebot/Muster anfordern | |
QM8 (up to 18 outputs) | |
Leistung |
1.2kW
(Low line) 1.5kW (High line) |
Ausgänge | 2.8V - 105.6V / 110A |
Bauform | Enclosed |
Status |
![]() |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen |
![]() |
Angebot/Muster anfordern | |
QM8B (up to 18 outputs) | |
Leistung |
1.2kW
(Low line) 2kW (High line) |
Ausgänge | 2.8V - 105.6V / 110A |
Bauform | Enclosed |
Status |
![]() |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen |
![]() |
Angebot/Muster anfordern |
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
Leise modulare 2000W Netzteile mit vollständiger MoPP-Isolierung jetzt mit bis zu 18 Ausgängen
lesen
Patentierte Technologie verbessert und vereinfacht das Design von 75 bis 150W Ausgängen, die in der modularen Stromversorgungsserie verwendet werden
lesen
Modulare 650-W-Netzteile bieten bis zu 10 Ausgänge mit BF-fähiger Isolierung bei niedrigem Geräuschpegel
lesen
Sehr leise modulare Netzteilreihe QM jetzt mit 700 bis 1200 W Leistung und mit BF-Klassifizierung
lesen
Low acoustic noise modular 700 to 1200W power supplies have BF ready isolation
lesen
Um unsere Software herunterzuladen, müssen Sie gegebenenfalls die Bedingungen unserer Endbenutzer-Lizenzvereinbarung akzeptieren.
Lesen Sie die EULA
QM4
QM5
QM7
QM8