Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
Mit dem ZMS100 hat TDK-Lambda eine neue Generation von Medizin-Netzteilen entwickelt, die im Leistungsbereich von 80 W (konvektionsgekühlt) bis 100 W (zwangsbelüftet) das optimale Verhältnis aus Kosten, Größe, Effizienz und Lebenserwartung bieten. Das ZMS100 entspricht mit 4 kV AC Ein/Ausgangs-Isolationsspannung und 2 x MOPP (3. Ausgabe) der Medizin-Norm IEC60601-1. Mit seinen kompakten Abmessungen von 2 x 4 Zoll und einem Berührungsstrom von unter 100µA eignet sich das ZMS100 für Schutzklasse-I- sowie Schutzklasse-II-Anwendungen und bietent Ausgangsspannungen von 12 bis 48 V. Der Wirkungsgrad liegt bei ypisch 90%, der durchschnitliche Wirkungsgrad nach bei >87% und mit < 0,5 W Leerlaufverbrauch erfüllen sie die Anforderungen der ErP-Richtlinie. Die umsichtige Entwicklung der ZM-Reihe sorgt für eine lange Lebensdauer der Elektrolyt-Kondensatoren und damit auch der kompletten Netzgeräte.
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Produktnummer | Leistung | Ausgänge | Bauform | Status | Stock Level | pdf Datenblatt anzeigen | Angebot/Muster anfordern |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMS100-12 | 100.8W |
12V / 8.4A |
Open Frame | Lagerbestand prüfen | |||
ZMS100-15 | 100.8W |
15V / 5.4A |
Open Frame | Anfragen | |||
ZMS100-24 | 100.8W |
24V / 4.2A |
Open Frame | Lagerbestand prüfen | |||
ZMS100-36 | 100.8W |
36V / 2.8A |
Open Frame | Anfragen | |||
ZMS100-48 | 100.8W |
48V / 2.1A |
Open Frame | Anfragen |
Produktnummer | |
---|---|
ZMS100-12 | |
Leistung | 100.8W |
Ausgänge |
12V / 8.4A |
Bauform | Open Frame |
Status | |
Stock Level | Lagerbestand prüfen |
pdf Datenblatt anzeigen | |
Angebot/Muster anfordern | |
ZMS100-15 | |
Leistung | 100.8W |
Ausgänge |
15V / 5.4A |
Bauform | Open Frame |
Status | |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen | |
Angebot/Muster anfordern | |
ZMS100-24 | |
Leistung | 100.8W |
Ausgänge |
24V / 4.2A |
Bauform | Open Frame |
Status | |
Stock Level | Lagerbestand prüfen |
pdf Datenblatt anzeigen | |
Angebot/Muster anfordern | |
ZMS100-36 | |
Leistung | 100.8W |
Ausgänge |
36V / 2.8A |
Bauform | Open Frame |
Status | |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen | |
Angebot/Muster anfordern | |
ZMS100-48 | |
Leistung | 100.8W |
Ausgänge |
48V / 2.1A |
Bauform | Open Frame |
Status | |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen | |
Angebot/Muster anfordern |
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
Kompakte 100 W-Medizin-Netzteile für Schutzklasse I und II
lesen