Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

Les alimentations médicales de 30 W et 60 W de Classe I et II répondent aux exigences CEM conduites et rayonnées de classe B

Posted : 06 Nov 2017

TDK Corporation annonce le lancement des séries d'alimentations AC-DC CUS30M et CUS60M de la marque TDK-Lambda. D'une puissance de 30 W et 60 W, ces produits compacts respectent les exigences CEM conduites et rayonnées de classe B dans les conceptions de Classe I comme de Classe II (à double isolation), sans besoin de filtrage externe. Cette flexibilité permet d'utiliser les séries CUS30/60M dans un vaste éventail d'applications, notamment pour le matériel médical, dentaire, de soins à domicile, les instruments de test et mesure, les appareils de radiodiffusion, ou encore les équipements industriels.

Ces deux modèles sont dotés d'un boîtier standard de 50,8 x 76,2 mm (2 ” x 3 ”) ; leur hauteur respective est de 24,2 mm pour la série CUS30M, et de 26,7 mm pour la série CUS60M. Les deux séries fonctionnent sur une large plage de tension d'entrée comprise entre 85 Vac et 265 Vac, et offrent un rendement pouvant atteindre 90 %. La consommation électrique hors charge est inférieure à 300 mW pour le modèle de 30 W, et à 500 mW pour celui de 60 W. Les séries CUS30/60M sont capables de fonctionner à pleine charge, en refroidissement par convection, sous une température ambiante allant de -20 °C à 70 °C (démarrage à -30 °C), avec un derating de 50 % à 70 °C. 

Ces séries affichent une tension d'isolation de 4 000 Vac (2 MOPP : means of patient protection, ou moyens de protection du patient) entre l'entrée et la sortie, de 2 000 Vac (1 MOPP) entre l'entrée et la masse, et de 1 500 Vac (1 MOPP) entre la sortie et la masse, assurant la compatibilité avec du matériel de classe B et BF. Le courant de contact atteint au maximum 100 µA pour le modèle de 30 W et 60 µA pour celui de 60 W, tandis que le courant de fuite est respectivement inférieur à 250 µA et 200 µA à une tension de 265 Vac - 60 Hz. L'altitude maximale pour l'exploitation, le transport et le stockage est de 5 000 m.

Les séries CUS30/60M sont conformes aux homologations de sécurité des normes CEI/EN/ES 60601-1 et CEI/EN/UL 60950-1, et portent le label CE attestant de leur respect des directives Basse tension et RoHS2. Ces modules répondent en outre aux normes EN 55011-B et EN 55032_B portant sur les émissions par conduction et les émissions rayonnées (Classes I et II), et satisfont à la norme EN 61000-3-2, relative aux courants harmoniques, ainsi qu'aux normes CEI 60601-1-2 (4e édition) et CEI 61000-4, relatives à l'immunité. Des modèles respectant la norme UL 1310 portant sur les sources à puissance limitée (Classe 2), ainsi que la norme CEI 60335-1 (relative aux appareils électrodomestiques et analogues) sont également disponibles.

PAGE TOP

PAGE TOP