Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

Geïsoleerde 1U hoge 11 kW bidirectionele DC-DC omzetters voor energie-opslagsystemen

Posted : 18 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda EZA11K-320240 bidirectionele DC-DC omzetters, die geschikt zijn voor gebruik met energie-opslagsystemen. Dit 1U hoge product, dat een gespecificeerd vermogen heeft van 11 kW, zet de 240-400 VDC van een elektriciteitsnet om in een spanning van 150-300 VDC voor het laden van Li-ion accu’s. Wanneer er geen netstroom beschikbaar is, zal de omvormer naadloos overgaan op het terugleveren van de opgeslagen energie uit de accu's in de vorm van DC-vermogen. De EZA11kW is ontworpen voor gebruik bij kostenbesparende opslagsystemen voor piekbelasting, noodstroomvoorzieningen en het hergebruik van overtollige remenergie van motoren.

De compacte EZA11kW is slechts 43,6 mm hoog, 422,8 mm breed en 530 mm diep, en heeft de hoogste vermogensdichtheid van alle geïsoleerde bidirectionele omvormers in de industrie. Voor grotere systemen kunnen maximaal vijf omzetters parallel worden geschakeld. Door gebruik van digitale regeltechnieken en SiC MOSFET’s zijn werkrendementen tot 95% haalbaar.

Via een RS485 seriële communicatie-interface kunnen op afstand de ingestelde waarden voor de spanning en stroom worden aangepast, alsmede de onder- en overspanningsniveaus voor accu- en netingang. Ook kunnen via deze interface de alarmsignalen worden gemonitord. Meerdere omzetters kunnen hiervoor in serie worden verbonden.

De EZA11kW heeft een isolatiespanning tussen in- en uitgang van 2.200 VAC; tussen in- of uitgang en aarde is dat 2.000 VAC, en tussen signalen en aarde 400 VAC. De omzetters –met vijf jaar garantie– zijn veiligheidsgecertificeerd volgens UL60950-1, CSA60950-1 en EN60950-1. Ze zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings- en RoHS2-Richtlijnen.

PAGE TOP

PAGE TOP