Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

Medische- en ITE-gecertificeerde 110 W Class II externe voedingen voldoen aan de EU CoC Tier 2 rendementsnorm

Posted : 13 Dec 2018

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda DTM110-C8 Class II (geen massadraad nodig) externe voedingen met een uitgangsvermogen van 110 W. Gecertificeerd overeenkomstig de IEC 60601-1 (medische) en IEC 60950-1 (ITE) normen voldoet deze reeks voedingen ook aan de meest recente EU CoC (Code of Conduct) Tier 2 en US DoE Level VI efficiency normen. De voedingen zijn toepasbaar in onder meer thuiszorg- en B & BF-geclassificeerde medische producten, test & meet- en draagbare communicatie-apparatuur.

De DTM110-C8 voedingen zijn ondergebracht in een stevige, laagprofiel IP41-geclassificeerde behuizing, die 63 mm x 140 mm x 33 mm (B x L x H) meet. Uitgangen zijn uitgevoerd met een 4-pins DIN-connector met vergrendeling; andere soorten connectoren zijn op verzoek leverbaar. De 90-264 VAC ingang heeft een 2-pins IEC-320-C8 voedingsaansluiting.

Er zijn zeven uitgangsspanningen: 12, 15, 19, 24, 28, 36 en 48 VDC. De voedingen kunnen bij temperaturen tussen -20 °C en +60 °C werken. Onder 0 °C en boven 40 °C moet rekening worden gehouden met enige derating. Uit volgens EU- en US-efficiency regelgeving uitgevoerde metingen blijkt een gemiddeld rendement van meer dan 89% en een nullast verbruik van minder dan 0,15 W.

De voedingen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60601-1-11 en IEC/EN/UL 60601-1, en zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS2-Richtlijnen. De DTM110-C8 voldoet ook aan de IEC 60601-1-2 Edition 4:2014, EN 55011-B, EN 55032-B EMC en immuniteitsnormen. De voedingen werken bij een hoogte van maximaal 5.000 m.

PAGE TOP

PAGE TOP