Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

Compacte 70 W en 160 W externe AC-DC stroomadapters voor medische en industriële toepassingen

Posted : 10 Jan 2023

TDK Corporation (TSE:6762) meldt dat de DTM familie van compacte medische en industriële AC-DC stroomadapters van TDK-Lambda is uitgebreid met de DTM70 en DTM160 series. Hiermee bestrijkt deze familie vermogens van 36 W tot 300 W. Beide series zijn verkrijgbaar in Class I versies met een beschermende aardklem op de ingang en Class II versies met dubbele isolatiebescherming. De adapters zijn ondergebracht in een robuuste kunststof behuizing met afmetingen van slechts 120 x 52 x 31 mm (DTM70) en 150 x 70 x 38 mm (DTM160). De DTM70 is verkrijgbaar met een 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 36 V of 48 V uitgangsspanning. De DTM160 is er met een uitgangsspanning van 12 V, 24 V, 36 V of 48 V.

De DTM70 en DTM160 series zijn geschikt voor 2x MOPP medische toepassingen en algemeen industrieel gebruik. Beide adapterseries zijn gecertificeerd volgens de IEC/EN/UL 60601-1 medische veiligheidsnorm voor klinische toepassingen. Daarnaast zijn de Class II versies IEC 60601-1-11 gecertificeerd, zodat ze ook gebruikt kunnen worden in thuiszorgtoepassingen. Alle versies voldoen aan de EMC-eisen volgens IEC 60601-1-2 Ed 4, wat het gebruik in combinatie met medische apparatuur vergemakkelijkt. Voor industriële en ICT-toepassingen zijn alle modellen getest volgens IEC/BS/EN 62368-1 en gecertificeerd voor toepassing tot maximaal 5000 m hoogte.

Een bijzonder kenmerk is de standaard vergrendelbare DIN-uitgangsconnector, die voorkomt dat de uitgangsspanning van de adapter onbedoeld wordt uitgeschakeld. Andere connectorversies en kabelsamenstellingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Door het hoge rendement en het lage stroomverbruik bij nullast van minder dan 150 mW voldoen de adapters aan de EU-verordening 2019/1782 (Eco-design eisen voor externe voedingen) en de US DOE Level VI specificatie. CE- en UKCA-markeringen bevestigen dat ze voldoen aan de Laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijnen.

PAGE TOP

PAGE TOP