Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

Nieuwe montage- en beschermingsopties voor 10 tot 50 W industriële voedingen bieden meer systeemflexibiliteit

Posted : 04 Mar 2025

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert verschillende configuratie-opties voor de TDK-Lambda ZWS-C serie van 10, 15, 30 en 50 W industriële AC-DC voedingen. In eerste instantie gelanceerd in een open frame configuratie, zijn er nu vier extra opties beschikbaar voor alle spannings- en vermogensuitvoeringen in de serie: een metalen L-beugel (met of zonder deksel), pinnen voor PCB-montage en tweezijdige printplaatcoating. Deze opties kunnen de gebruiker extra bescherming bieden, de kosten van kabelbomen verlagen of de impact van stof en vervuiling in ruige omgevingen verminderen.

Met elektrolytische condensatoren die tot 15 jaar meegaan, is de ZWS-C geschikt voor toepassing bij fabrieksautomatisering, robotica, fabricage van halfgeleiders en test- en meetapparatuur.

Alle modellen uit de ZWS-C serie zijn er met uitgangsspanningen van 5 V, 12 V, 15 V of 24 V; Het 50 W model heeft ook een 48 V uitvoering. De modellen ZWS10C en ZWS15C meten 63,5 x 45,7 x 22,1 mm (L x B x H), de ZWS30C 76,2 x 50,8 x 24,2 mm en de ZWS50C 76,2 x 50,8 x 26,7 mm. Bij convectiekoeling en standaard montage kunnen de voedingen werken bij bedrijfstemperaturen tussen -10 °C en 70 ’C. Hierbij geldt dat tussen 50 °C ent 70 °C de maximale belasting lineair afneemt tot 50% van het vermogen. Met een externe luchtstroom van 0,8 m/s kunnen de voedingen op volle belasting werken. Het stroomverbruik bij nullast is doorgaans minder dan 0,3 W.

De voedingen hebben een isolatiespanning van 3 kVAC tussen in- en uitgang, van 2 kVAC tussen ingang en aarde en van 750 VAC tussen uitgang en aarde (Class I). Ze voldoen aan EN55011/EN55032-B geleide en uitgestraalde EMI in een Class I of Class II (dubbel geïsoleerde) configuratie, zonder dat er een extern filter of extra afscherming nodig is.

Alle modellen zijn gecertificeerd volgens de IEC/UL/CSA/EN62368-1 norm voor AV- en ICT-apparatuur en de EN60335-1 voor huishoudelijke elektrische apparatuur. Daarnaast zijn ze gecertificeerd volgens IEC/EN61558-1 en IEC/EN61558-2-16, wat systeemintegratie vereenvoudigt. De ZWS-C serie voldoet ook aan de IEC 61000-3-2 (harmonischen) en IEC 61000-4 (immuniteit) en is CE- en UKCA-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijnen. Op de voedingen zit vijf jaar garantie.

Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda ZWS-C serie contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com.

Of bezoek de TDK-Lambda website: www.emea.lambda.tdk.com/nl/zws-c

Belangrijkste toepassingen

  • Fabrieksautomatisering, robotica, fabricage van halfgeleiders en test- en meetapparatuur.

Belangrijkste kenmerken en voordelen

  • Meerdere configuratie-opties
  • Elektrolytische condensator heeft levensduur tot 15 jaar
  • Voldoet aan curve B gestraalde en geleide EMI
  • Kan worden gebruikt in Class I en II installaties
  • Vijf jaar garantie

Downloads

PAGE TOP

PAGE TOP