Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

DERNIERES ALIMENTATIONS MONOTENSIONS 25W ET 35W

Posted : 09 Feb 2009

Forte du lancement réussi de la série LS d’alimentations monotensions à refroidissement par convection, TDK-Lambda ajoute les modèles 25W et 35W. Les LS25 et LS35 ont une plage de tension d’entrée de 88 à 264 VAC (47-63 Hz) et peuvent supporter une surtension de 300 VAC pendant au moins cinq secondes.

Parfaitement adaptées aux applications à budget serré, ces alimentations universelles ont un rendement supérieur de 4% aux produits similaires actuellement disponibles sur le marché. La protection contre les surintensités et les surtensions est standard, de même qu’un signal de présence tension. En outre, grâce à une conception extrêmement performante, la série LS offre d’excellentes propriétés thermiques et donc une fiabilité supérieure.

Les tensions de sortie nominales vont de 3,3 à 48 VDC avec des courants pouvant atteindre 7 A. Pour les tensions systèmes non standard, la série LS est aussi réglable par l’utilisateur de ±10 %. Le fonctionnement en série est également possible. Proposée avec une plage étendue de température de fonctionnement, la série LS fournit toute sa puissance de -25 à +50 °C et, selon le modèle choisi, peut encore fournir 60 % de sa puissance maximale à 70°C.

Les LS25 et LS35 de TDK-Lambda sont conformes aux normes EN55011/EN55022 et FCC (émissions conduites et rayonnées de classe B) ainsi qu’aux normes de sécurité UL/EN/CEI 60950-1. Elles portent par ailleurs le marquage CE. Tous les modèles respectent les normes EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11. Avec une MTBF de plus de 600 000 heures, selon la MIL-HDBK-217F (25 °C), la série LS bénéficie d’une garantie de trois ans

PAGE TOP

PAGE TOP