Posted : 11 Apr 2013
TDK Corporation kondigt de lancering aan van een geüpdate TDK-Lambda Rapid Selector
(tdk-lambda.nl/rapidselector).
“De belangrijkste recente wijziging met de introductie van de geüpgrade Rapid Selector is de integratie van het specifieke Vega AC-DC Power Supplies configuratorprogramma. De selector beslaat nu alle productreeksen,” zo legt Paul Goodwin, Product Manager bij TDK-Lambda EMEA uit.
De Rapid Selector brengt ook enkele verbeteringen die specifiek verband houden met het Vega aanbod van configureerbare Power Supplies; deze omvatten:
1. Snelle configuratie biedt nu Vega units indien deze geschikt zijn (zowel voor AC-input als DC-input).
2. Geconfigureerd product bekijken:
- automatisch resultaten tonen zowel voor Vega als NV producten
- proces in 1 stap (voer het onderdeelnummer in, klik op bekijken)
3. Configureer een Vega (eerder was dit uitsluitend beschikbaar op het Vega losstaande configuratorprogramma)
4. Vraag een offerte van de aangeboden resultaten
5. Alle functies beschikbaar op desktop of mobiele toestellen
6. Daarnaast zijn in serie gesloten 'C' modules voor NV350 en NV700 nu beschikbaar van 48V tot 64V.
De TDK-Lambda Rapid Selector kan nu selecteren uit een totaal van meer dan 3000 verschillende AC-DC en DC-DC producten uit meer dan 100 verschillende productreeksen. Daarnaast wordt de configureerbare/modulaire productreeks aangeboden.
Denk eraan om uw favorieten bij te werken met: http://tdk-lambda.nl/rapidselector