Alternatively, you can contact us like this:
Posted : 18 Oct 2013
TDK Corporation heeft een 24Vdc inputreeks toevoegd aan zijn TDK-Lambda CN-A productgroep van spoorweg DC/DC modulen. Een robuuste, basisplaat gekoelde, ¼ brick 50W module, de CN50A24 is compatibel met alle toepasselijke spoorwegnormen zowel voor rollend materieel als vaste installaties, en zijn uiterst betrouwbare ontwerp garandeert een lange garantieperiode van 5 jaar.
Net zoals met andere modules in de CN-A productgroep, stelt de TDK-Lambda CN50A24 klanten in staat om voordelige EN50155 compatibele systemen te ontwerpen zonder de risico's die gekoppeld zijn aan productontwerpen op maat en binnen een veel kortere termijn. Er wordt ook een ontwerp- en productiedienst voor klanten geboden die liever complete systemen kopen die voldoen aan hun exacte elektrische en mechanische vereisten.
Alle CN50A24 modules beschikken over een genormeerde ¼ brick pinning accepteren een brede (14.4-36Vdc) ingangspanning, en 40Vdc piek voor 3s. Daarnaast leveren de TDK-Lambda CN50A24 DC-DC modulen een uitzonderlijk hoog vermogen bruikbar van -40 tot +100°C, zonder verlies en bieden ze een instelbaar uitgangspanningbereik gaande van 5 tot 24V.
Als standaard voldoen alle modellen in de TDK-Lambda CN-A productgroep aan de strenge schok- en trillingsvereisten van EN/IEC61373 Categorie 1 Klasse B, evenals de Japanse equivalente norm JIS E 4031. Voor compatibiliteit met EN50155 , toepasselijk voor eindapparatuur gebruikt op rollend materieel, is een coatingoptie (/CO suffix) beschikbaar. De CN-A wordt geleverd met een garantie van 5 jaar, is goedgekeurd voor UL/CSA/EN60950-1 en draagt het EC-certificaat, conform de Laagspanningsrichtlijn.