Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

Convertisseurs DC-DC à large plage d’entrée délivrant 30W dans un format 1 x 1 pouce

Posted : 01 Jul 2015

TDK Corporation annonce le lancement de la série de CCG30 de convertisseurs DC-DC 30W. Pourvue d’un boîtier métallique au format industriel standard de 1 x 1 pouce, la série CCG accepte sur une large plage d'entrée de 4 :1. Présentant un blindage sur les- six faces, ces convertisseurs à haute performance sont adaptés à une utilisation dans les télécommunications, les datacoms, le contrôle industriel, le test & mesure, les équipements de broadcasting et les appareils portables alimentés par batterie.
 
Acceptant à l’entrée 9 à 36Vdc ou 18 à 76Vdc, la série CCG peut fournir des tensions de sortie de 3,3, 5, 12 ou 15 V cc et des courants jusqu'à 7A. Pour des applications fonctionnant avec des entrées nominales de 12V et 24V ou de 24V et 48V, la large plage d’entrée offre l’avantage de la réduction du nombre de références à gérer en stock et une meilleure  disponibilité des stocks.
 
Mesurant seulement 25,4 x 25,4 x 9,9 mm, ces produits présentent un rendement élevé, jusqu'à 91% et fonctionnent à des températures ambiantes de -40°C à + 85°C. Les fonctions standard comprennent un ajustement à +/- 10% de la tension de sortie, une commande marche/arrêt à distance, des protections contre les surintensités et les surtensions. Tous les modèles de la série CCG30 ont une garantie de cinq ans.
 
La série CCG offre un isolement galvanique complet.  L’isolement entrée/sortie est de 1,500Vdc, les isolements entrée/boîtier et sortie/boîtier sont de 1000Vdc. Les certifications de Sécurité sont réalisées suivant les Standards IEC / EN 60950-1, UL / CSA 60950-1 ainsi que le marquage CE suivant la Directive Basse Tension (DBT) et la Directive RoHS2.
 

PAGE TOP

PAGE TOP