Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

Convertisseurs de point de charge compacts DC/DC de 12 A à tension de sortie réglable de 0,7 V à 8,5 V

Posted : 14 Jan 2016

TDK Corporation annonce la sortie de la série iCH, une série de convertisseurs de point de charge (POL) DC/DC 12 A, non isolés, offrant une grande plage de réglage de la tension de sortie de 0,7 V à 8,5 V. Acceptant une tension d'entrée de 4,5 à 14 Vcc, les convertisseurs peuvent fonctionner à partir d'une tension de bus de 5 Vdc ou 12 Vdc et réduisent ainsi le nombre de composants à stocker. 
 
Ne mesurant que 12,2 x 12,2 x 8,5 mm pour un poids de 2,5 g, ces convertisseurs compacts sont la solution idéale pour un large éventail d'applications dans les communications, la diffusion radio-télévisuelle, l'industrie et les équipements de test & mesure.
 
Avec un rendement jusqu’à 97 %, la température interne reste basse et permet un fonctionnement intégral à 12 A en convection naturelle dans des endroits faiblement ventilés et à une température ambiante maximum de 70°C. Les convertisseurs iCH ont d'excellentes caractéristiques de réponse transitoire et permettent de se dispenser d'un circuit d'accord de boucle externe.
 
Les fonctionnalités de série incluent le réglage de la tension de sortie, la télérégulation (sense), la mise en marche-arrêt à distance (logique négative ou positive), une protection contre les sous-tensions d’entrée, les surintensités en sortie et les sur-températures. Un signal DC Good (niveau bas en cas de défaut) indique que la tension de sortie dépasse l'intervalle de tolérance de la valeur de consigne +/-12 %.
 
Les certifications en matière de sécurité comprennent entre autres les normes CEI/EN 60950-1, UL/CSA 60950-1 et le logo CE relatif aux Directives Basse Tension (DBT) et RoHS2.


 

PAGE TOP

PAGE TOP