Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

10 A PCB-gemonteerde EMC-filter werkt uitstekend tegen Differential Mode Storing

Posted : 01 Dec 2015

TDK Corporation introduceert de iDQ serie 10 A, 48 VDC nominale EMC-filtermodules. Met hun hoge capaciteit zijn de filters uitermate geschikt voor gebruik in DC-DC omzetters. Hierdoor zijn er geen andere externe componenten nodig, wat weer ruimte bespaart op de PCB.
 
Gespecificeerd voor een maximale spanning van 75 VDC heeft de iDQ in differential mode een demping van 63 dB bij 300 kHZ, gemeten met een 50 Ω bron- en lastimpedantie. De compacte filter meet slechts 50 x 15 x 10,8 mm (l x b x h). De iDQ werkt zonder geforceerde luchtkoeling bij omgevingstemperaturen van -40 tot +85 ºC.
 
Door gebruik te maken van TDK’s componenttechnologie is op systeemniveau compliance met FCC en CISPR een stuk gemakkelijker. Via een extra pin kan capaciteit worden toegevoegd om ook de common mode demping te verbeteren. De iDQ heeft een isolatiespanning van 1.500 VDC met de aarde, zodat de EMC-filters kunnen worden toegepast in systemen waar de aarde met ofwel de positieve ofwel de negatieve ingang is verbinden.
 

PAGE TOP

PAGE TOP