Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

Compacte 12A POL DC/DC-omzetters met een instelbare uitgangsspanning tussen 0,7 en 8,5 V

Posted : 14 Jan 2016

TDK Corporation introduceert de iCH serie 12 A Point of Load (POL) niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters met een breed instelbaar uitgangsspanningsbereik van 0,7 tot 8,5 V. De ingangsspanning kan variëren tussen 4,5 en 14 VDC, zodat de voedingen kunnen werken met zowel een 5 als 12 VDC busspanning. Hierdoor hoeven wat dat betreft niet langer verschillende onderdelen op voorraad te worden gehouden.
 
De compacte omzetters (12,2 x 12,2 x 8,5 mm) wegen slechts 2,5 gram en zijn daarmee geschikt voor een groot aantal toepassingen, zoals communicatie-, broadcast-, industriële- en test- en meetapparatuur.
 
Met rendementen tot 97 % wordt dermate weinig interne warmte opgebouwd dat de omzetters op volle stroomsterkte (12 A) bij natuurlijke convectie en lage luchtcirculatie kunnen werken in omgevingstemperaturen tot 70 °C. De ICH omzetters hebben uitzonderlijke transiënt-responskarakteristieken zonder dat daar externe regelschakelingen aan te pas hoeven te komen.
 
De voedingen zijn standaard uitgerust met trim pin voor regeling van de uitangsspanning, positieve remote sense, remote on-off (positieve of negatieve logica) en bescherming tegen te lage ingangsspanning, te hoge stroomsterktes en te hoge temperaturen. Een DC Good signaal geeft aan of de uitgangsspanning binnen de ingestelde tolerantie van ± 12 % is.
 
De veiligheid van de voedingen is gecertificeerd volgens IEC/EN 60950-1 en UL/CSA 60950-1. Ze zijn CE-gemarkeerd volgens de Laagspannings- en RoHS2-Richtlijnen.
 

 

PAGE TOP

PAGE TOP