Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
Wir haben dieses praktische Glossar aufgenommen, um Sie bei Terminologie und Abkürzungen in Bezug auf Stromprodukte zu unterstützen. Wählen Sie einen der folgenden Buchstaben aus.
A | Von 'A' zu 'AWG' |
---|---|
B | Von 'Back Electromotive Force (Back EMF)' zu 'Bus Converter ' |
C | Von 'C' zu 'Curve B (or Class B)' |
D | Von 'dB' zu 'Dynamic Load' |
E | Von 'Earth' zu 'External Fusing' |
F | Von 'F' zu 'Fusible Link' |
G | Von 'Galvanic' zu 'Grounded' |
H | Von 'H' zu 'Hz' |
I | Von 'I ' zu 'Isolation Voltage' |
J | Von 'J ' zu 'Junction Field Effect Transistor (JFET)' |
K | Von 'K' zu 'kWh' |
L | Von 'L ' zu 'LVD' |
M | Von 'Magnetic Amplifier (Mag Amp)' zu 'Multi-Resonant Topology (MRT)' |
N | Von 'Nano ' zu 'NTC' |
---|---|
O | Von 'OCV' zu 'OVP' |
P | Von 'P' zu 'PWM ' |
Q | Von 'Quarter Brick ' zu 'Quarter Brick ' |
R | Von 'R' zu 'RS485' |
S | Von 'S' zu 'System International d’Unites (SI)' |
T | Von 't' zu 'TUV ' |
U | Von 'U' zu 'USB' |
V | Von 'V' zu 'Vss' |
W | Von 'W' zu 'Working Voltage' |
X-Z | Von 'X ' zu 'Zetta ' |
# | Von '°C ' zu '°F ' |
When the output of a power supply exceeds certain limits, the control circuit will turn off the output, wait a period and then turn on the output once more. If the output current is still too high, this cycle is repeated until the power supply is turned off ot the fault condition is removed.