Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

TDK-Lambda intègre un nouveau module d’entrée DC-DC 24 V à sa gamme de modules de puissance CN-A

veröffentlicht : 08 Sep 2011

TDK-Lambda France, société appartenant au groupe TDK Corporation, vient d’intégrer une série de produits de 24 Vdc d’entrée à sa gamme de modules de puissance CN-A de type DC-DC destinés aux applications ferroviaires. Robuste module de puissance quart de brique de 100 W, le CN100A24 est compatible avec les normes ferroviaires en vigueur, et grâce à sa structure haute fiabilité, TDK est en mesure de proposer une période de garantie de 5 ans.

Adaptés aux applications de matériel roulant comme aux installations fixes, ces modules CN100A24 permettent à nos clients de concevoir des systèmes peu coûteux et compatibles EN50155 sans les risques inhérents aux produits conçus sur mesure et dans des délais beaucoup plus courts. Compacts et efficaces, ces modules de puissance CN-A24 répondent aux besoins croissants de conservation de l’énergie de l’industrie ferroviaire et complètent la gamme CN-A110 existante (60-160 Vdc), contribuant ainsi à accélérer la généralisation des modules de puissance standard de l’industrie dans l’industrie ferroviaire. TDK-Lambda offre aussi un service de conception et de fabrication aux clients qui préfèrent acquérir des systèmes complets répondant avec exactitude à leurs besoins dans le domaine électrique et mécanique.

Conçu pour les environnements extrêmes, le module 100 W de la gamme CN-A24 répond aux exigences très strictes en matière de chocs et de vibrations de la norme IEC61373 Catégorie 1 Classe B, ainsi qu’à la norme japonaise équivalente JIS E 4031. Le module CN100A24 refroidi par conduction (semelle aluminium) et doté du brochage quart de brique standard de l’industrie, accepte une gamme étendue de tensions d’entrée (14,4 – 36 Vdc), offre une capacité de surtension transitoire de 40 Vdc pendant 3 secondes et garantit une puissance utile effective exceptionnellement élevée de -40 à +100°C sans déclassement. Grâce à sa sortie nominale de 5 à 24 V, il assure une efficacité de conversion de puissance pouvant atteindre 88 %, une densité de puissance de 60 W/in3 et il produit un courant de sortie utile jusqu’à 20 A dans un boîtier de 36,8 x 12,7 x 57,9 mm.

En standard, tous les modèles de la gamme CN-A24 sont équipés d’une fonction de télé régulation (sense), de mise sous-tension/hors tension (ON/OFF) à distance et d’isolation d’entrée à sortie de 3,0 kVac pendant 1 minute, ainsi que d’un circuit de protection contre les surtensions et les surintensités. Livré avec la garantie 5 ans de TDK-Lambda, le CN100A24 est homologué UL/CSA/EN60950-1 dans le domaine de la sécurité et il porte le marquage CE, conformément à la Directive Basse Tension.

PAGE TOP

PAGE TOP