Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

DC-DC-Wandler

AC-DC-Netzgeräte

i1C

NEU 200W, 9–36V oder 18–75V Eingang 1” x 1” DC-DC-Wandler

Die i1C-Serie besteht aus nicht isolierten Buck-Boost-DC-DC-Wandlern, die bis zu 200W in einer kompakten und vertrauten 1 x 1 Zoll großen Grundfläche nach Industriestandard liefern. Sie werden entweder mit einem 9-36V oder 18-75V Eingang betrieben und verfügen über einen weiten einstellbaren Ausgang von 9,6 bis 28V, der mehrere Systemlastspannungen unterstützt und so die Variationen der Teilenummern minimiert. Die i1C-Serie ist in einem 5-seitigen Metallgehäuse untergebracht, das einen Betrieb bei Gehäusetemperaturen von -40 bis 120°C unterstützt, und bietet einen bemerkenswerten Wirkungsgrad von 98%. Sie bietet einen höheren
Migrationspfad für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist.

i1C

Features

  • Bis zu 200W im 1 x 1” Industie-Format
  • Vergossen in 5-seitigem Metallgehäuse
  • 120°C maximale Gehäusetemperatur
  • Bis zu 98% Wirkungsgrad
  • Ausgang einstellbar von 9.6 bis 28V
  • Weitbereichseingänge

Downloads

Information zur Produktpalette

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
i1C2W010A120V-000-R 200W 9.6V - 28V / 10A Open Frame pcb mount neues Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
i1C2W010A120V-000-R
Leistung 200W
Ausgänge 9.6V - 28V / 10A
Bauform Open Frame pcb mount
Status neues Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : neues Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

i1C videos

Range Overview Video New

i1C 200W, 9-36V or 18-75V Input 1 x 1” DC-DC Converters Video

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

i1C Technische Downloads

Datenblätter

Handbücher

Bilder & 3D Zeichnungen

Andere Ressourcen

Derzeit nicht verfügbar

Nützliche Links

i1C TDK-Lambda Newsroom

Nicht isolierte Buck-Boost-DC-DC-Wandler liefern bis zu 200W mit einem breiten Ausgangsspannungsbereich von 9,6 bis 28V
lesen

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP