Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

AC-DC-Netzgeräte

DTM

AC-DC-Medizin-Netzteil

Die robusten 25 bis 300W DTM Medizin-Tischnetzgeräte im Kunststoffgehäuse verfügen über Ausgangsspannungen von 5V bis 54V. Mit einer Leerlaufleistungsaufnahme ab 75mW und einem hohen durchschnittlichen Wirkungsgrad entsprechen diese medizinischen Stromversorgungen den ErP-Richtlinien und dem DoE Level V und Level VI-Standard. Schutzklasse II Geräte, ohne Schutzleiteranschluss, sind mit 36W, 65W, 70W, 110W, 160W und 300W erhältlich und eignen sich besonders für die Anwendungen in der medizinischen Privatpflege (Home-Care).

DTM

Information zur Produktpalette

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
DTM36CN050-C8 25W 5V / 5A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW050C8 40W 5V / 8A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW050D 40W 5V / 8A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM36CN090-C8 29.7W 9V / 3.3A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM36CN120-C8 30W 12V / 2.5A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW120C8 60W 12V / 5A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW120D 60W 12V / 5A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM70CN120 70W 12V / 5.8A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM70CN120C8 70W 12V / 5.8A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM110PW-120C8 105W 12V / 8.75A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM160CN120 150W 12V / 12.5A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM160CN120C8 150W 12V / 12.5A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM165PW120C 160W 12V / 13.333A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM250PW120D 250W 12V / 20.83A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-120D1 300W 12V / 25A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-120D2 300W 12V / 25A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM36CN135-C8 32.4W 13.5V / 2.4A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM36CN150-C8 36W 15V / 2.4A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW150C8 60W 15V / 4A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW150D 60W 15V / 4A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM70CN150 70W 15V / 4.65A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM70CN150C8 70W 15V / 4.65A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM110PW-150C8 110W 15V / 7.34A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM165PW150C 160W 15V / 10.67A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-150D1 300W 15V / 20A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-150D2 300W 15V / 20A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM36CN180-C8 36W 18V / 2A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM70CN180 70W 18V / 3.9A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM70CN180C8 70W 18V / 3.9A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW190C8 65W 19V / 3.42A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW190D 65W 19V / 3.6A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM110PW-190C8 110W 19V / 5.79A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM165PW190C 160W 19V / 8.42A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM250PW190D 250W 19V / 13.157A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-190D1 300W 19V / 15.79A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-190D2 300W 19V / 15.79A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM36CN240-C8 36W 24V / 1.5A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW240C8 65W 24V / 2.7A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW240D 65W 24V / 2.7A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM70CN240 70W 24V / 3A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM70CN240C8 70W 24V / 3A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM110PW-240C8 110W 24V / 4.59A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM160CN240 160W 24V / 6.66A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM160CN240C8 160W 24V / 6.66A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM165PW240C 160W 24V / 6.88A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM250PW240D 250W 24V / 10.416A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-240D1 300W 24V / 12.5A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-240D2 300W 24V / 12.5A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW280C8 65W 28V / 2.32A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW280D 65W 28V / 2.32A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM110PW-280C8 110W 28V / 3.93A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM165PW280C 160W 28V / 5.89A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM250PW280D 250W 28V / 8.928A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-280D1 300W 28V / 10.71A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-280D2 300W 28V / 10.71A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM36CN360-C8 36W 36V / 1A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW360D 65W 36V / 1.8A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM70CN360 70W 36V / 1.9A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM70CN360C8 70W 36V / 1.9A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM110PW-360C8 110W 36V / 3.06A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM160CN480 160W 36V / 3.33A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM160CN480C8 160W 36V / 3.33A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM160CN360 160W 36V / 4.44A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM160CN360C8 160W 36V / 4.44A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM165PW360C 160W 36V / 4.58A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM250PW360D 250W 36V / 6.94A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM36CN480-C8 36W 48V / 0.75A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW480C8 65W 48V / 1.35A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW480D 65W 48V / 1.35A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM70CN480 70W 48V / 1.5A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM70CN480C8 70W 48V / 1.5A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM110PW-480C8 110W 48V / 2.29A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM165PW480C 160W 48V / 3.44A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM250PW480D 250W 48V / 5.208A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-480D1 300W 48V / 6.25A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-480D2 300W 48V / 6.25A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM250PW540D 250W 54V / 4.629A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-540D1 300W 54V / 5.56A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-540D2 300W 54V / 5.56A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
DTM36CN050-C8
Leistung 25W
Ausgänge 5V / 5A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM65PW050C8
Leistung 40W
Ausgänge 5V / 8A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM65PW050D
Leistung 40W
Ausgänge 5V / 8A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM36CN090-C8
Leistung 29.7W
Ausgänge 9V / 3.3A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM36CN120-C8
Leistung 30W
Ausgänge 12V / 2.5A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM65PW120C8
Leistung 60W
Ausgänge 12V / 5A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM65PW120D
Leistung 60W
Ausgänge 12V / 5A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM70CN120
Leistung 70W
Ausgänge 12V / 5.8A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM70CN120C8
Leistung 70W
Ausgänge 12V / 5.8A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM110PW-120C8
Leistung 105W
Ausgänge 12V / 8.75A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM160CN120
Leistung 150W
Ausgänge 12V / 12.5A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM160CN120C8
Leistung 150W
Ausgänge 12V / 12.5A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM165PW120C
Leistung 160W
Ausgänge 12V / 13.333A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM250PW120D
Leistung 250W
Ausgänge 12V / 20.83A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM300PW-120D1
Leistung 300W
Ausgänge 12V / 25A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM300PW-120D2
Leistung 300W
Ausgänge 12V / 25A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM36CN135-C8
Leistung 32.4W
Ausgänge 13.5V / 2.4A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM36CN150-C8
Leistung 36W
Ausgänge 15V / 2.4A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM65PW150C8
Leistung 60W
Ausgänge 15V / 4A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM65PW150D
Leistung 60W
Ausgänge 15V / 4A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM70CN150
Leistung 70W
Ausgänge 15V / 4.65A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM70CN150C8
Leistung 70W
Ausgänge 15V / 4.65A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM110PW-150C8
Leistung 110W
Ausgänge 15V / 7.34A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM165PW150C
Leistung 160W
Ausgänge 15V / 10.67A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM300PW-150D1
Leistung 300W
Ausgänge 15V / 20A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM300PW-150D2
Leistung 300W
Ausgänge 15V / 20A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM36CN180-C8
Leistung 36W
Ausgänge 18V / 2A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM70CN180
Leistung 70W
Ausgänge 18V / 3.9A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM70CN180C8
Leistung 70W
Ausgänge 18V / 3.9A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM65PW190C8
Leistung 65W
Ausgänge 19V / 3.42A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM65PW190D
Leistung 65W
Ausgänge 19V / 3.6A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM110PW-190C8
Leistung 110W
Ausgänge 19V / 5.79A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM165PW190C
Leistung 160W
Ausgänge 19V / 8.42A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM250PW190D
Leistung 250W
Ausgänge 19V / 13.157A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM300PW-190D1
Leistung 300W
Ausgänge 19V / 15.79A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM300PW-190D2
Leistung 300W
Ausgänge 19V / 15.79A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM36CN240-C8
Leistung 36W
Ausgänge 24V / 1.5A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM65PW240C8
Leistung 65W
Ausgänge 24V / 2.7A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM65PW240D
Leistung 65W
Ausgänge 24V / 2.7A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM70CN240
Leistung 70W
Ausgänge 24V / 3A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM70CN240C8
Leistung 70W
Ausgänge 24V / 3A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM110PW-240C8
Leistung 110W
Ausgänge 24V / 4.59A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM160CN240
Leistung 160W
Ausgänge 24V / 6.66A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM160CN240C8
Leistung 160W
Ausgänge 24V / 6.66A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM165PW240C
Leistung 160W
Ausgänge 24V / 6.88A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM250PW240D
Leistung 250W
Ausgänge 24V / 10.416A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM300PW-240D1
Leistung 300W
Ausgänge 24V / 12.5A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM300PW-240D2
Leistung 300W
Ausgänge 24V / 12.5A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM65PW280C8
Leistung 65W
Ausgänge 28V / 2.32A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM65PW280D
Leistung 65W
Ausgänge 28V / 2.32A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM110PW-280C8
Leistung 110W
Ausgänge 28V / 3.93A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM165PW280C
Leistung 160W
Ausgänge 28V / 5.89A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM250PW280D
Leistung 250W
Ausgänge 28V / 8.928A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM300PW-280D1
Leistung 300W
Ausgänge 28V / 10.71A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM300PW-280D2
Leistung 300W
Ausgänge 28V / 10.71A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM36CN360-C8
Leistung 36W
Ausgänge 36V / 1A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM65PW360D
Leistung 65W
Ausgänge 36V / 1.8A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM70CN360
Leistung 70W
Ausgänge 36V / 1.9A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM70CN360C8
Leistung 70W
Ausgänge 36V / 1.9A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM110PW-360C8
Leistung 110W
Ausgänge 36V / 3.06A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM160CN480
Leistung 160W
Ausgänge 36V / 3.33A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM160CN480C8
Leistung 160W
Ausgänge 36V / 3.33A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM160CN360
Leistung 160W
Ausgänge 36V / 4.44A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM160CN360C8
Leistung 160W
Ausgänge 36V / 4.44A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM165PW360C
Leistung 160W
Ausgänge 36V / 4.58A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM250PW360D
Leistung 250W
Ausgänge 36V / 6.94A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM36CN480-C8
Leistung 36W
Ausgänge 48V / 0.75A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM65PW480C8
Leistung 65W
Ausgänge 48V / 1.35A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM65PW480D
Leistung 65W
Ausgänge 48V / 1.35A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM70CN480
Leistung 70W
Ausgänge 48V / 1.5A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM70CN480C8
Leistung 70W
Ausgänge 48V / 1.5A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM110PW-480C8
Leistung 110W
Ausgänge 48V / 2.29A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM165PW480C
Leistung 160W
Ausgänge 48V / 3.44A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM250PW480D
Leistung 250W
Ausgänge 48V / 5.208A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM300PW-480D1
Leistung 300W
Ausgänge 48V / 6.25A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM300PW-480D2
Leistung 300W
Ausgänge 48V / 6.25A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM250PW540D
Leistung 250W
Ausgänge 54V / 4.629A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM300PW-540D1
Leistung 300W
Ausgänge 54V / 5.56A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DTM300PW-540D2
Leistung 300W
Ausgänge 54V / 5.56A
Bauform Enclosed Plug in
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : aktuelles Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

DTM videos

Range Overview Video

DTM160 150-160W Medical External Power Supplies Video

Range Overview Video

DTM70 70W Medical External Power Supplies Video

Range Overview Video

DTM36-C8 25 to 36W Medical External Power Supplies Video

Range Overview Video

DTM165C 160W-165W Medical AC-DC External Power Supplies Video

Range Overview Video

DTM300W Medical AC-DC External Power Supplies Video

Range Overview Video

DTM65D 40W to 65W Medical AC-DC External Power Supplies Video

Range Overview Video

DTM110-C8 110W Medical ITE External Power Supplies Video

Range Overview Video

DTM250 250W Medical ITE External Power Supplies Video

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

DTM Technische Downloads

DTM TDK-Lambda Newsroom

Kompakte externe AC-DC-Netzteile mit 70W und 160W für medizinische und industrielle Anwendungen
lesen

Medizinische 36 Watt Tischnetzgeräte mit Schutzklasse II sind EU CoC Tier 2 konform
lesen

Medizinische 40-65W Desktop-Netzteile erfüllen die aktuellen EU Tier 2 v5 und US DoE Level VI Effizienzstandards
lesen

Kompakte 65 W-Desktop-Netzteile für den Medizin-Bereich
lesen

Kompakte externe Netzteile mit 165 W Ausgangsleistung und Medizinzulassung
lesen

Brandneue Tischnetzteile für Medizintechnik
lesen

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP