Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Kompakte 65 W-Desktop-Netzteile für den Medizin-Bereich

veröffentlicht : 17 Aug 2016

TDK-Lambda bringt mit den DTM65-C8 eine neue Modelreihe von Schutzklasse II -Desktop-Netzteilen für den Medizinbereich auf den Markt.
Mit Zulassungen nach IEC 60601-1 und IEC 60601-1-11 verfügen die Geräte über 4000VAC Isolation zwischen Eingang und Ausgang und benötigen keinen Erdungsanschluss. Die Serie ist konzipiert für den Einsatz in mobilen Diagnose- und Aufzeichnungsgeräten sowohl für den Klinik- und Praxis- als auch für den Privatbereich. Sieben typische Ausgangsspannungen im Bereich zwischen 5 VDC und 48 VDC stehen zur Verfügung. Der Netzeingang arbeitet als echter Weitbereich von 85 – 265 VAC und ist mit einer IEC 60320-1-C8 Buchse ausgeführt. Für den Ausgang stehen je nach Anforderung verschiedene Stecker zur Auswahl. Als Standard wird ein 4-poliger DIN-Stecker angeboten. Alle Modelle größer 12V Ausgangsspannung erfüllen mit einem durchschnittlichen Wirkungsgrad >88% und einer Standby-Leistung <0,21W die Anforderungen der ErP Richtlinie und DOE Level VI.
Die komplett geschlossenen Gehäuse der DTM65-C8 sind mit IP21 klassifiziert und erfüllen die strengen Anforderungen an Shock und Vibration der EN 60601-1-11 für Medizingeräte im Hausgebrauch. Mit gerade einmal 106mm (Länge) x 60mm (Breite) x 31mm (Höhe) sind die Geräte sehr kompakt.
Ergänzend zur IEC 60601-1 Zulassung wurden die DTM65-C8 auch nach der EN 60601-1; ANSI/AAMI ES 60601-1; CAN/CSA-C22.2 No: 60601-1-08 zugelassen und tragen das CE-Zeichen. Die Trennung Eingang gegen Ausgang ist mit 2x MoPP (Means of Patient Protection) klassifiziert. Alle Medizinnetzteil-Modelle erfüllen die EN55011 B und FCC Klasse B (leitungsgebunden und abgestrahlt) für EMV und die EN 60601-1-2 für Störfestigkeit.
 

PAGE TOP

PAGE TOP