Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

programmierbare Stromversorgungen

AC-DC-Netzgeräte

Genesys™ 1 HE (750 -2400W)

programmierbare Stromversorgung

Die Genesys ™ Netzgeräte-Serie sind programmierbare Laborstromversorgungen die hohe Maßstäbe für den universellen und zuverlässigen Einsatz in automatisierten Prüf- und Testsystemen der Industrie und in Laboranwendungen setzen. Die hohe Leistungsdichte der kompletten Genesys ™ -Reihe erlaubt in 3 unterschiedlichen 19' Rack-Bauhöhen Abgabeleistungen bis zu 15kW zu liefern. In der größten Bauform sind Ausgangspannungen bis zu 1500VDC und Ströme bis 1000A realisierbar. Die Labornetzgeräte verfügen über eine integrierte analoge, RS232 & RS485 Schnittstelle und können bei Bedarf optional mit LAN-, GPIB- oder isolierter Analog- Schnittstelle erweitert werden. In den verfügbaren 7 Leistungsstufen können die Geräte an weltweite 1-phasige bzw. 3-phasige-Eingangsspannungsnetze angeschlossen werden. Die hier gezeigten Genesys™ 1 HE – Labornetzgeräte werden in 4 Leistungsklassen bei gleicher Bauform unterteilt und liefern bis zu 2400 W! Bei den insgesamt 25 Ausgangsmodellen sind Ausgangspannungen bis zu 600VDC und Ströme bis zu 300A möglich.

Genesys™ 1 HE (750 -2400W)

Features

  • 750 / 1500 und 2400 W in einem 1 HE-Gehäuse
  • Integrierte RS-232 / RS-485 Schnittstelle
  • Externe analoge Programmierung und Überwachung
  • Optional: IEE488.2 SCPI (GPIB)
  • Ethernet / LAN LXI Klasse C konform
  • Isolierte Analog-Schnittstellen
  • optional: integrierte Stromsenke bis 60 VDC und max. 200 W
  • 5 Jahre Garantie

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
GEN6-100 600W 6V / 100A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN6-200 1.2kW 6V / 200A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN8-90 720W 8V / 90A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN8-180 1.44kW 8V / 180A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN8-300 2.4kW 8V / 300A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN10-240 2.4kW 10V / 240A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN12.5-60 750W 12.5V / 60A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN12.5-120 1.5kW 12.5V / 120A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN16-150 2.25kW 15V / 150A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN20-38 760W 20V / 38A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN20-76 1.52kW 20V / 76A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN20-120 2.4kW 20V / 120A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN30-25 750W 30V / 25A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN30-50 1.5kW 30V / 50A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN30-80 2.4kW 30V / 80A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN40-19 760W 40V / 19A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN40-38 1.52kW 40V / 38A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN40-60 2.4kW 40V / 60A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN50-30 1.5kW 50V / 30A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN60-12.5 750W 60V / 12.5A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN60-25 1.5kW 60V / 25A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN60-40 2.4kW 60V / 40A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN80-9.5 760W 80V / 9.5A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN80-19 1.52kW 80V / 19A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN80-30 2.4kW 80V / 30A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN100-7.5 750W 100V / 7.5A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN100-15 1.5kW 100V / 15A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN100-24 2.4kW 100V / 24A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN150-5 750W 150V / 5A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN150-10 1.5kW 150V / 10A
1U Rack aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN150-16 2.4kW 150V / 16A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN300-2.5 750W 300V / 2.5A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN300-5 1.5kW 300V / 5A
1U Rack aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN300-8 2.4kW 300V / 8A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN600-1.3 780W 600V / 1.3A
1U Rack aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN600-2.6 1.56kW 600V / 2.6A
1U Rack aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
GEN600-4 2.4kW 600V / 4A
1U Rack aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
GEN6-100
Leistung 600W
Ausgänge 6V / 100A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN6-200
Leistung 1.2kW
Ausgänge 6V / 200A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN8-90
Leistung 720W
Ausgänge 8V / 90A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN8-180
Leistung 1.44kW
Ausgänge 8V / 180A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN8-300
Leistung 2.4kW
Ausgänge 8V / 300A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN10-240
Leistung 2.4kW
Ausgänge 10V / 240A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN12.5-60
Leistung 750W
Ausgänge 12.5V / 60A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN12.5-120
Leistung 1.5kW
Ausgänge 12.5V / 120A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN16-150
Leistung 2.25kW
Ausgänge 15V / 150A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN20-38
Leistung 760W
Ausgänge 20V / 38A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN20-76
Leistung 1.52kW
Ausgänge 20V / 76A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN20-120
Leistung 2.4kW
Ausgänge 20V / 120A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN30-25
Leistung 750W
Ausgänge 30V / 25A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN30-50
Leistung 1.5kW
Ausgänge 30V / 50A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN30-80
Leistung 2.4kW
Ausgänge 30V / 80A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN40-19
Leistung 760W
Ausgänge 40V / 19A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN40-38
Leistung 1.52kW
Ausgänge 40V / 38A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN40-60
Leistung 2.4kW
Ausgänge 40V / 60A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN50-30
Leistung 1.5kW
Ausgänge 50V / 30A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN60-12.5
Leistung 750W
Ausgänge 60V / 12.5A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN60-25
Leistung 1.5kW
Ausgänge 60V / 25A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN60-40
Leistung 2.4kW
Ausgänge 60V / 40A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN80-9.5
Leistung 760W
Ausgänge 80V / 9.5A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN80-19
Leistung 1.52kW
Ausgänge 80V / 19A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN80-30
Leistung 2.4kW
Ausgänge 80V / 30A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN100-7.5
Leistung 750W
Ausgänge 100V / 7.5A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN100-15
Leistung 1.5kW
Ausgänge 100V / 15A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN100-24
Leistung 2.4kW
Ausgänge 100V / 24A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN150-5
Leistung 750W
Ausgänge 150V / 5A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN150-10
Leistung 1.5kW
Ausgänge 150V / 10A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN150-16
Leistung 2.4kW
Ausgänge 150V / 16A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN300-2.5
Leistung 750W
Ausgänge 300V / 2.5A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN300-5
Leistung 1.5kW
Ausgänge 300V / 5A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN300-8
Leistung 2.4kW
Ausgänge 300V / 8A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN600-1.3
Leistung 780W
Ausgänge 600V / 1.3A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN600-2.6
Leistung 1.56kW
Ausgänge 600V / 2.6A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
GEN600-4
Leistung 2.4kW
Ausgänge 600V / 4A
Bauform 1U Rack
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : aktuelles Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

Genesys™ 1 HE (750 -2400W) videos

Range Overview Video

Genesys™ Programmable Power Supplies Video

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Genesys™ 1 HE (750 -2400W) Technische Downloads

Genesys™ 1 HE (750 -2400W) TDK-Lambda Newsroom

Programmierbare DC-Stromversorgungsserie mit hoher Leistungsdichte (7,5kW, 1HE) erweitert um sechs neue Ausgangskonfigurationen
lesen

Verbesserte Spezifikationen - Standardrevisionsprozess der Genesys-Geräte-Familie abgeschlossen
lesen

Ein Hinweis zu unserer Software

Um unsere Software herunterzuladen, müssen Sie gegebenenfalls die Bedingungen unserer Endbenutzer-Lizenzvereinbarung akzeptieren.
Lesen Sie die EULA

Software

Applications for embedded use of this product

Test applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP