Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

L'option LAN offre une interface de communication à la série d'alimentations rackable HFE

veröffentlicht : 07 Jun 2017

TDK Corporation annonce le lancement de deux modules LAN pour les séries d'alimentations à insertion à chaud (hot-swap) rackable HFE1600 et HFE2500. L'option LAN (Local Area Network - Réseau local) permet à l'utilisateur de programmer et de surveiller à distance l'état des alimentations. Cette évolution est idéale pour une utilisation dans des équipements industriels généraux, de télécommunications, et des équipements de test et mesure.
 
Les modules LAN se branchent directement dans les racks HFE standard et utilisent la fonction HFE/S I2C / PMBus™. Le HFE1600-LAN possède des dimensions identiques (85 x 41 x 300 mm) aux modules alimentations HFE1600 et se branche dans n'importe quel emplacement libre du rack. Le HFE2500-LAN possède également les mêmes dimensions (107 x 41 x 325 mm) que les alimentations HFE2500. L'insertion ou le retrait des modules est possible en présence d'un courant AC, sans interruption du fonctionnement de l'alimentation HFE. La communication est possible avec une ou plusieurs alimentations d'un même rack, ou avec plusieurs racks.
 
Une GUI (Graphical User Interface - Interface Utilisateur Graphique), disponible grâce à un serveur Web embarqué, peut programmer et lire l'état de l'alimentation. Pour éviter tout accès non autorisé, les utilisateurs peuvent activer une protection par mot de passe ou d'autres fonctions de sécurité. Les protocoles pris en charge sont notamment VISA, Telnet, TCP et UDP, ainsi que VXI-11 Discovery et SNMP (Simple Network Management Protocol, Protocole simple de gestion de réseau).
 
Le panneau avant du HFE-LAN est doté d'un connecteur Ethernet RJ-45, d'un bouton de réinitialisation du module LAN sur ses paramètres par défaut et de plusieurs LED d'état. Les LED peuvent être allumées à distance pour identifier l'emplacement du module LAN. Le débit du réseau est défini manuellement ou automatiquement avec sélection du réseau 10Base-T ou 100Base-T, le plus rapide. L'adresse IP peut être configurée manuellement ou créée automatiquement par le module.
 
En matière de sécurité, ces produits sont certifiés CEI/EN/UL 60950-1 et portent le label CE attestant de leur respect des directives Basse tension et RoHS2. La plage de température de fonctionnement est comprise entre -10 et +70  °C. Les modules répondent également aux exigences de la norme CEI 61000-4-2 relative à l'immunité.

Events

PAGE TOP

PAGE TOP