Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Une alimentation 4kW de 48V avec une entrée triphasée industrielle de 350 à 528Vac en connexion triangle/étoile

veröffentlicht : 24 Nov 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l’ajout d’un modèle fournissant 48 V, 83,3 A - 4 kW à la série d’alimentations TPS de TDK-Lambda. La TPS4000-48 opère à partir d'une entrée triphasée industrielle. Elle fonctionne automatiquement à partir d'une tension d’entrée nominale de 400 Vac, 440 Vac ou 480 Vac, selon un mode de couplage en triangle ou en étoile, sans nécessiter de changer le câblage ou d’avoir recours à de volumineux et coûteux transformateurs abaisseurs. Cette alimentation de qualité industrielle est idéale pour un grand nombre d'applications, notamment les équipements de Test & Mesure, la fabrication de semi-conducteurs, la fabrication additive, les imprimantes, la découpe au laser et les amplificateurs de puissance RF.

La série TPS4000 dispose en standard d'une programmation de la tension et du courant de sortie, d'une signalisation de panne de courant alternatif, de DC good et d'avertissement des chutes de phase, d'une fonction marche / arrêt à distance configurable, d'une tension de veille de 12 V, 0,3 A et d'une interface PMBus™. L'utilisation de cette interface permet de surveiller à distance la tension et le courant de sortie, la température interne, les signaux d'état et la vitesse du ventilateur. L’interface PMBus™ permet également de programmer la tension de sortie, la limitation de courant et la mise en marche / arrêt à distance. La tension de sortie est ajustable de 38,4 à 58 V et le seuil de courant de 70% à 105% à l'aide des potentiomètres du panneau avant, ou via une tension analogique de 0 à 5 Vdc. Un transistor à effet de champ (FET) interne permet une fonction ORing pour simplifier l’exploitation en parallèle des modules (jusqu’à 8), lorsqu’un fonctionnement redondant ou une très forte puissance est exigé(e).

Hors barres omnibus de sortie, le module mesure 107 x 84,4 x 335 mm, compatible avec les racks de hauteur 2U. La TPS4000 pèse seulement 4 kg et offre un rendement typique de 92%. La série TPS est capable de démarrer à -40°C, de fonctionner à pleine charge à une température ambiante allant de -10°C à +50°C et de fournir une charge de 55% à 70°C. Le refroidissement est assuré par un ventilateur à vitesse variable et à température contrôlée afin de limiter le bruit acoustique et la pénétration de polluants. Cette alimentation présente une tension d’isolation de 3 kVac entre l'entrée et la sortie, de 2 kVac entre l'entrée et la masse et de 500 Vdc entre la sortie et la masse.

En matière de certification de sécurité, la série TPS est garantie trois ans selon la norme IEC/EN/UL 62368-1 et porte un marquage CE pour sa conformité aux directives Basse Tension, CEM et RoHS. Le modèle TPS4000 répond également aux normes EMI EN55032-A, SEMI F47-0706, IEC 61000-3-2, IEC 61000-4 et est conçu pour satisfaire les normes d'immunité MIL-STD-461F/G CS101, CS114 (Army Ground), CS115 et CS116.

Events

PAGE TOP

PAGE TOP