Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Luchtgekoelde 45 kW AC-DC voeding met rendement van 98% levert 385 VDC voor decentrale voedingssystemen

veröffentlicht : 15 Feb 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda TPF45000-385 niet-geïsoleerde 45 kW AC-DC voeding met driefasen ingang. De TPF45000 levert een stabiele 385 VDC uitgangsspanning voor grote, decentrale voedingssystemen die gebruik maken van geïsoleerde DC-DC omzetters voor test- en burn-in systemen in de halfgeleiderindustrie, grootformaat printers en andere industriële apparatuur. Met een rendement van 98% wordt er minder interne restwarmte gegenereerd, waardoor koeling met interne toerengeregelde ventilatoren mogelijk is. Door op deze manier te koelen zijn dure en complexe waterkoelsystemen niet nodig.

De TPF45000 kan werken op een Delta- of Wye-driefasen ingang van 360-528 VAC. Vollast bedrijf is mogelijk bij omgevingstemperaturen van -10 °C tot +50 °C (opstarten kan bij -20 °C). De voeding is opgebouwd uit maximaal tien modules van 4,5 kW, waardoor eenvoudig systeemconfiguraties met een lager vermogen kunnen worden gerealiseerd. De voor rekmontage geschikte behuizing is 450 mm breed (exclusief de montageflenzen aan de zijkant), 113 mm hoog (minder dan 3U) en 533 mm diep. Het geheel weegt 30 kg.

Voor bewaking op afstand zijn geïsoleerde signalen voor DC-good, fase-uitval en storingsalarmering beschikbaar, alsmede de mogelijkheid voor op afstand aan- en uitschakelen en een 13-15 V / 0,5 A hulpuitgang. Bovendien zijn er PMBus™ en USB communicatie-interfaces voor het bewaken van de ingangsspanning, uitgangsspanning, uitgangsstroom, interne temperatuur, statussignalen en ventilatorstatus, of voor het in- of uitschakelen van de uitgangsspanning.

De TPF45000 is gecertificeerd volgens de IEC/EN/UL/CSA 62368-1 veiligheidsnormen en heeft CE- en UKCA-markeringen volgens de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. De TPF45000 voldoet ook aan EN55032-A (geleide en uitgestraalde emissies), SEMI F47-0706 (spanningsdips) en IEC 61000-4 (immuniteit). De isolatiespanning tussen ingang en aarde is 2.000 VAC.

Events

PAGE TOP

PAGE TOP