Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Nouveaux convertisseurs 1/4 de brique DC-DC 30-75W dotés d’une entrée ultra-large, ils conviennent aux applications industrielles et ferroviaires.

veröffentlicht : 04 Oct 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de la série PYQ des convertisseurs DC-DC de 30 à 75 W sous la marque TDK-Lambda. Le PYQ50, avec une puissance de sortie de 30 à 50 W, présente une plage d'entrée ultra large de 12:1 de 14 à 160 Vdc, et le PYQ75 avec 75 W bénéficie d’une entrée de 8:1 de 9 à 75 Vdc. Ces produits à montage sur carte sont conditionnés au format quart de brique industriel standard mesurant 57,9 x 36,8 x 12,7 mm (L x l x H). Le convertisseur est enrobé de silicone pour fournir un haut niveau de résistance aux chocs et aux vibrations, ce qui est bénéfique aux applications conformes à la norme EN 50155, la norme pour les équipements électroniques utilisés sur les véhicules du matériel roulant ferroviaire. Les applications comprennent également les équipements industriels et de mesure nécessitant une batterie de secours ou une source de courant continu.

La série PYQ50 est disponible avec quatre sorties nominales de 5V, 12V, 24V et 48V et la PYQ75 avec cinq sorties de 12V, 15V, 24V, 28V et 48V, qui sont réglables sur une plage de -20% à +15% pour les tensions non-standard. Tous les modèles disposent d'une protection contre les surintensités, les surtensions de sortie et les surchauffes. Les fonctions standard incluent la détection à distance et la fonction marche/arrêt à distance. Ces modules de puissance ont des rendements allant jusqu'à 90% et peuvent fonctionner à une température allant de -40°C à +105°C (+100°C pour le PYQ50). Des dissipateurs thermiques optionnels facilitent le refroidissement par convection et le refroidissement par air forcé. Les modules peuvent être également refroidis par conduction à l'aide d'une plaque froide.

L'isolation du PYQ50 est de 3000 V de l'entrée à la sortie, de 2500 V de l'entrée à la plaque de base et de 500 V de la sortie à la plaque de base. Le PYQ75 a une isolation de 3000 V de l'entrée à la sortie, de 2100 V de l'entrée à la plaque de base et de 1500 V de la sortie à la plaque de base. La certification est conforme aux normes de sécurité IEC/UL/CSA/EN 62368-1 avec un marquage CE et UKCA pour les directives Basse tension et RoHS. Le PYQ a été testé pour répondre aux normes ferroviaires EN 50155, EN 45545-2, EN 61373 et EN 50121-3-2 avec une configuration de test typique.

 

Events

PAGE TOP

PAGE TOP