Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

TDK-LAMBDA ETEND SA GAMME QUART DE BRIQUE

veröffentlicht : 06 Nov 2008

TDK-Lambda a encore étendu son impressionnante gamme de modules haute puissance au format quart de brique avec l’introduction de la série iQL. Avec une gamme de tensions de sortie allant de 1,2 à 28V et une puissance nominale atteignant 300W, cette nouvelle famille de convertisseurs DC-DC à large plage de tension d’entrée et à tension de sortie entièrement régulée offre des performances exceptionnelles dans le format quart de briques conforme à la norme industrielle DOSA.

La série iQL a été conçue pour les espaces restreints et les environnements thermiques difficiles, propres aux applications de télécommunication, de transmission de données, de contrôle d’accès, de systèmes sans fil et à de nombreuses autres applications, comme le test et la mesure, le broadcasting et l’industrie en général. Le convertisseur monocarte ouvert au format quart de brique offre un rendement pouvant atteindre 95%, une densité de puissance de 181 W/in3 et un courant de sortie utilisable de 70A. En outre, la courbe de rendement du convertisseur iQL reste élevée et incroyablement linéaire, conservant un rendement supérieur à 92% pour une charge allant de 25% à 100%.

En intégrant le tout dernier ASIC de commande, les noyaux de ferrite les plus récents et des condensateurs multicouches de TDK, les ingénieurs de TDK-Lambda ont sensiblement réduit le nombre de composants pour offrir, sur une seule carte, les mêmes niveaux de puissance que seules les solutions à deux cartes offraient jusque-là. En outre, l’implantation optimisée du nombre réduit de composants et la forte densité de puissance de la série iQL donnent une solution plus fiable et plus économique.

La tension de sortie entièrement régulée de la série de modules DC-DC iQL permet de viser deux domaines d’applications.

Pour les rails d’alimentation conventionnels, les tensions de sortie « standard » de 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 24 ou 28V bénéficient de la régulation à distance et du réglage de la sortie pour l’alimentation d’un large éventail d’appareils. Les produits 8.3, 9.6 et 12V, avec réglage de la sortie mais sans régulation à distance, sont parfaits pour des architectures de bus intermédiaire. La famille iQL, avec sa large plage de tension d’entrée de 36- 75V ou de
18- 36V, constitue, en outre, une alternative sans compromis aux convertisseurs de bus.

L’entrée est complètement isolée par rapport à la sortie et à l’embase. Les fonctionnalités standard comprennent le fonctionnement à fréquence fixe, l’activation/désactivation à distance, le démarrage progressif sur charge prépolarisée, le rétablissement automatique en cas de sous-tension, des circuits de protection contre les surcharges et les surchauffes, et la protection contre les surtensions. Une protection avec maintien contre les surcharges et les surchauffes, la fonction ON/OFF avec polarité positive et l’absence d’embase sont proposées en option.

Les convertisseurs iQL de TDK-Lambda sont conformes à de nombreuses normes nationales et internationales, notamment les normes UL60950, VDE0805 et CB (IEC950), ainsi qu’à la Directive RoHS. La série iQL possède le marquage CE selon la Directive BT et elle est garantie trois ans
.

Events

PAGE TOP

PAGE TOP