Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Alimentations électriques médicales 300W de niveau VI avec entrée de classe I ou de classe II

veröffentlicht : 30 Jan 2017

TDK Corporation annonce le lancement de la série DTM300 une alimentation électrique externe de 300W. Ces produits sont conformes aux dernières normes médicales CEI 60601-1 et 60601-1-2, ils sont dotés d’une isolation de 4000 Vac entre l’entrée et la sortie et sont proposés avec une entrée de classe I ou de classe II. La série est destinée à l’alimentation de toute une gamme d’instruments hospitaliers, dentaires et médicaux de surveillance, d’imagerie et de diagnostic. Elle propose également les certifications de sécurité ITE pour les équipements industriels, de test et de mesure.
 
La série est disponible en 6 tensions de sortie courantes : 12, 19, 24, 28, 48 et 54 Vdc et peut fonctionner sur une plage d’entrée comprise entre 90 et 264 Vac. La série offre en entrée un connecteur standard CEI 60320-C14 (3 broches) ou 60320-C18 (2 broches). Le câble de sortie se termine par un connecteur Molex Mini-Fit® à 10 broches, d’autres types de connecteurs étant disponibles sur demande.
 
Tous les modèles offrent un niveau de rendement moyen supérieur à 88 % et une consommation électrique à vide inférieure à 0,5 W, permettant de satisfaire aux exigences de rendement de niveau VI du DOE. Le boitier de cet adaptateur est hermétique et ne nécessite pas de ventilation. Il mesure 222 mm de long, 112 mm de large et 45 mm de haut.
 
La série DTM300 a été certifiée conforme aux normes CEI/ES/CSA/EN 60601-1 et CEI/UL/CSA/EN 60950-1, et porte le marquage CE attestant de son respect des directives « basse tension », CEM et RoHS2. TDK-Lambda renforce le niveau de conformité aux normes de sécurité médicales en proposant jusqu’à 2 MoPP (moyens de protection des patients) entre l’entrée et la sortie. Le courant de contact est inférieur à 100 µA et les modèles de classe I sont adaptés aux matériels classifiés BF. Tous les modèles sont conformes aux normes NF EN 55011-B, NF EN 55022-B, NF EN 55024-B, FCC-B et NF EN 60601-1-2 Ed4:2014 CEM.

 

Events

PAGE TOP

PAGE TOP