Sie sind hier  :  home  ››  produkte  ››  ac-dc-netzgeräte  ››  mu-serie

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

AC-DC-Netzgeräte

MU-Serie

NEU 600–1500 W Modulares Netzteil

Die MU-Serie wird in einem 1U-Gehäuse aus Aluminium mit Lüfterkühlung angeboten und umfasst zwei Modelle (MU4 und MU6) mit Ausgangsleistungen zwischen 600 W und 1200 W bei niedriger Netzspannung und zwischen 800 W und 1500 W bei hoher Netzspannung mit Wirkungsgraden von bis zu 94 %. Die patentierte intelligente Lüftersteuerung reduziert die Lüfterdrehzahl und die Geräusche auf von nur 36 dBA*.

Es sind verschiedene Module mit Nennleistungen von 96 W bis 1008 W pro Ausgang erhältlich, die einen kontinuierlichen Spannungsbereich von 3,3 V bis 105,6 V bieten. Mit 1 MOPP (1,5 kVac) Eingang zu Erde, 2 MOPP (4 kVac) Eingang zu Ausgang und 1 MOPP (1,5 kVac) Ausgang zu Erde Isolation und einer Auswahl an Standby- und Steuerungsoptionen, einschließlich PMBus™, ist die MU-Reihe sowohl für medizinische als auch für industrielle Anwendungen zertifiziert und wird durch eine 7-jährige Gewährleistung unterstützt.

Zu den Sicherheitszertifizierungen gehören IEC/EN/ES 60601-1, IEC/EN/UL 62368-1 und IEC61010-1 mit UKCA- und CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte entsprechen außerdem den Normen EN 55011-B und EN 55032-B für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen und erfüllen die Störfestigkeitsnormen IEC60601-1-2 Edition 4 und IEC 61000-4.

MU-Serie

Features

  • Extrem leiser Lüfter
  • BF-konforme medizinische Isolierung (MOPP)
  • Bis zu 13 Ausgänge
  • PMBus™-Kommunikationsoption
  • 7 Jahre Gewährleistung

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
MU4 (up to 5 outputs) 600W (Low line)
800W (High line)
3.3Vdc - 104Vdc / 54Adc Enclosed aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
MU6 (up to 13 outputs) 1.2kW (Low line)
1.5kW (High line)
3.3Vdc - 105.6Vdc / 76Adc Enclosed neues Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
MU4 (up to 5 outputs)
Leistung 600W (Low line)
800W (High line)
Ausgänge 3.3Vdc - 104Vdc / 54Adc
Bauform Enclosed
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
MU6 (up to 13 outputs)
Leistung 1.2kW (Low line)
1.5kW (High line)
Ausgänge 3.3Vdc - 105.6Vdc / 76Adc
Bauform Enclosed
Status neues Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : neues Produktaktuelles Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

MU-Serie videos

Range Overview Video

MU4 600W/800W 1U Modular power supply video

Range Overview Video

Introducing MU4 600/800 watts 1U modular power supply

MU-Serie FAQ

FAQ Video

MU4 Quiet by Design

FAQ Video

MU4 Intelligent fan control

FAQ Video

What is MU4?

FAQ Video

MU4 EMC Class B performance

FAQ Video

MU4 Certification

FAQ Video

MU4 full MOPP medical isolation

FAQ Video

How to configure MU4

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

MU-Serie Technische Downloads

MU-Serie TDK-Lambda Newsroom

Das modulare 1U-Netzteil liefert bis zu 800W mit BF-fähiger Isolierung und extrem niedrigem Geräuschpegel - leise im Design
lesen

Applications for this product

3D View

MU4

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP