Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

AC-DC-Netzgeräte

PFH500F

500W AC-DC Power Module

Das neue AC/DC Powermodul für Kontaktkühlung von TDK-Lambda erreicht durch den Einsatz neuester GaN- und SiC-Halbleiter einen Wirkungsgrad von 92% und kann so bei Abmessungen von gerade einmal 101,6 x 61 mm eine Ausgangsleistung von 504W bereitstellen. Damit ist das Metallgehäuse mit Baseplate noch etwas kompakter als ein Standard Fullbrick. Zudem verfügt es über eine PMBus™-Schnittstelle zur Steuerung und Überwachung verschiedener Geräteparameter wie Ausgangsspannung, Remote ON/OFF oder Baseplate-Temperatur. Das Modul hat einen Weitbereichseingang (85-265Vac) und liefert je nach Model Ausgangsspannungen von 12V, 28V oder 48V. Per Trim-Pin oder PMBus lässt sich die Ausgangsspannung jeweils im Bereich von +/-20% einstellen. Die zulässige Baseplate-Temperatur erstreckt sich von -40°C bis +100°C. Das Kühlungskonzept kann jeder Anwender individuell auf seine Anforderung anpassen. 

PFH500F

Features

  • 2.4 x 4” Brick Foot-print mit Metallgehäuse
  • Load Share (optional)
  • Wirkungsgrad bis zu 92% 
  • PMBus™ Kommunikation 
  • Kontaktkühlung

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
PFH500F-12-XXX-R 504W 12V / 42A
Brick aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
PFH500F-28-XXX-R 504W 28V / 18A
Brick aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
PFH500F-48-XXX-R 504W 48V / 10.5A
Brick aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
PFH500F-12-XXX-R
Leistung 504W
Ausgänge 12V / 42A
Bauform Brick
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
PFH500F-28-XXX-R
Leistung 504W
Ausgänge 28V / 18A
Bauform Brick
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
PFH500F-48-XXX-R
Leistung 504W
Ausgänge 48V / 10.5A
Bauform Brick
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : aktuelles Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produkt Suche

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

PFH500F videos

Range Overview Video

PFH500F 500W AC-DC Power Module Video

PFH500F FAQ

FAQ Video

What efficiency improvements does the PFH500F AC-DC Power Module offer?

FAQ Video

What functionality is provided by the PFH500F 500W AC-DC Power Module?

FAQ Video

What external components are required to operate the PFH500F 500W AC-DC Power Module

FAQ Video

What re the key features of the PFH500F 500W AC-DC Power Module?

FAQ Video

What is the droop mode current share feature on the PFH500F 500W AC-DC Power Module?

FAQ Video

What do PFH500F AC-DC Power Module evaluation boards provide?

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

PFH500F Technische Downloads

Datenblätter

Handbücher

Andere Ressourcen

Derzeit nicht verfügbar

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP