Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
AC-DC-Netzgeräte

PSS/PSD

DC-DC Converters

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Geräteserie handelt, welche für neue Projekte nicht mehr empfohlen wird. Eine Abkündigung oder gar Einstellung der Produktion dieser Serie ist jedoch derzeit nicht vorgesehen.

PSS/PSD

Features

  • Compact Footprint/Low Profile
  • 5,12,24 & 48V Inputs
  • 3.3 to 30V* Single, + 12 to 15V Dual Outputs
  • Output Voltage Adjustment
  • -40 to +85C Operating Temperature
  • RoHS Compliant Design
  • Through Hole and SMT Design
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Downloads

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

PSS/PSD Technische Downloads

Datenblätter

Handbücher

Derzeit nicht verfügbar

Bilder & 3D Zeichnungen

Derzeit nicht verfügbar

Andere Ressourcen

Derzeit nicht verfügbar

Nützliche Links

Derzeit nicht verfügbar

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP