Posted : 25 Sep 2019
TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des <a href="https://www.emea.lambda.tdk.com/fr/products/product-details.aspx?scid=387">modules SA, qui viennent enrichir les alimentations modulaires AC-DC de la série QM allant de 550 à 2 000 W</a> de la marque TDK-Lambda. Les modules SA sont proposés avec des sorties de 5 V/15 A, 12 V/12,5 A, 15 V/10 A et 24 V/6,25 A et constituent une solution efficace et économique pour la conception des sorties à faible puissance.<br />
<br />
La conception brevetée de la boucle de contrôle des modules SA repose sur l’utilisation d’un contrôleur numérique et d’algorithmes développés par TDK-Lambda. Le contrôle de phase garantit une plus grande stabilité dans un large éventail de conditions de fonctionnement. Il améliore également la réponse en sortie en cas de variation brutale de la charge et permet un rétablissement plus rapide et plus précis. L’utilisation d’un contrôleur numérique permet de réduire le nombre de composants de 40 %.<br />
<br />
L’outil de recherche rapide en ligne (Quick Product Finder) de TDK-Lambda identifie automatiquement les modules les plus appropriés à la conception de solutions des plus économiques et des plus efficaces pour répondre aux exigences du client en offrant un vaste choix de signaux, de courants de fuite et de tensions de veille. Le concepteur saisit simplement les valeurs de tension et de courant de sortie et le configurateur génère automatiquement un code à 7 chiffres à utiliser lors de la commande.<br />
<br />
Tous les modèles de la série QM sont peu bruyants et pourvus d’une isolation MOPP totale. Certifiée conforme à différentes normes de sécurité médicale et industrielle, la série QM convient à une vaste gamme d’utilisations, y compris dans les équipements médicaux de classe BF, les instruments de Test et Mesure, la radiodiffusion, les télécommunications et les sources d’énergie renouvelable. La série QM est certifiée conforme aux normes CEI/EN/UL/CSA 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, CEI/EN 61010-1 et CEI/EN/UL/CSA 60950-1. Elle porte en outre le label CE attestant de son respect des directives Basse tension, CEM et RoHS.