Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

1200 W full-brick DC/DC-omvormers met 200-425 V ingang hebben een rendement van 94%

Posted : 07 Feb 2023

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda PH1200A280 full-brick DC/DC-omvormers voor gebruik met HVDC (high voltage direct current) ingangsspanningen van 200 tot 425 VDC. Hiermee wordt de PH-A280 serie, met vermogensniveaus van 50 W, 75 W, 100 W, 150 W, 300 W en 600 W, uitgebreid met een uitvoering voor 1.200 W. Deze vermogensmodules zijn geschikt voor hoge-spanning gelijkstroomsystemen in halfgeleidertestapparatuur, datacommunicatie, stroomleidingen, industriële en duurzame energietoepassingen met ingangsspanningen tussen 200 en 425 VDC.

De PH1200A280-serie is verkrijgbaar met vijf uitgangsspanningen: 12 V, 24 V, 28 V, 36 V en 48 V. Door een breed instelbereik van -40% tot +20% zijn ze ook geschikt voor niet-standaard spanningen. Ondergebracht in een industriestandaard full-brick behuizing (61 x 12,7 x 116,8 mm), hebben ze een rendement van 94% en kunnen ze vollast werken bij bodemplaattemperaturen tussen -40 °C en +100 °C. De omvormers kunnen conductiegekoeld worden, waardoor ze geschikt zijn voor gebruik in afgesloten buitenbehuizingen of vloeistofgekoelde toepassingen. Er zijn drie op maat gemaakte koellichamen beschikbaar, voor gebruik in systemen met geforceerde lucht- of convectiekoeling.

De DC/DC-omvormers zijn standaard uitgerust met een stroomverdelingscircuit en een interne O-ring FET voor redundantie of hogere vermogensvereisten. Remote on/off, regelbare uitgang, remote sense, 12 V hulpuitgang en een module-good signaal zijn eveneens beschikbaar. De PH1200A280 heeft overspannings- en overstroombeveiliging, een garantie van vijf jaar en kan worden gebruikt tot 5000 m hoogte.

De serie is volledig geïsoleerd, met een isolatiespanning van 3.000 VAC tussen in- en uitgang, van 2.500 VAC tussen ingang en grondplaat, en van 500 VAC tussen uitgang en grondplaat. Veiligheidscertificering is conform de IEC/EN/UL/CSA 62368-1 normen, met CE- en UKCA-markering volgens de Laagspannings- en RoHS-richtlijnen.

 

PAGE TOP

PAGE TOP