Alternatively, you can contact us like this:

This form is protected by Cloudflare and their Privacy Policy and Terms of Service apply.

TDK-Lambda News

Nouvelle série d'alimentations médicales configurables de 500 W avec faible débit d'air et des fonctionnalités supplémentaires

Posted : 29 Jun 2021

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série XMS500A, des alimentations AC-DC configurables de 500 W de la marque TDK-Lambda. La série est conçue pour fournir mécaniquement un refroidissement efficace avec un faible débit d'air de 1 m/s, ce qui permet de réduire le bruit acoustique. Les caractéristiques de la nouvelle série par rapport à l’ancienne incluent le signal ATX power good, une puissance maximale avec 85Vac en entrée, un temps de maintien étendu de 20 ms et la conformité en immunité selon EN 60601-1-2.

La XMS500A est certifiée conforme aux normes de sécurité médicales et industrielles et répond aux normes EN 55011-B et EN 55032-B pour les émissions rayonnées et conduites dans les applications de classe de protection I ou II (sans fil à la terre). Les applications types comprennent les soins à domicile, les équipements hospitaliers, les systèmes d'imagerie et de diagnostic clinique, ainsi que les équipements industriels, de test, de mesure et de communication.

En étant configurable, le XMS500A permet aux utilisateurs de choisir parmi une large gamme d'options afin d'optimiser la conception du système et réduire les coûts sans avoir à modifié un élément standard. Ces options comprennent des tensions de veille de 5 V et 12 V, la tension d'alimentation du ventilateur, divers choix de boîtier (y compris avec un ventilateur intégré), la mise en marche et l'arrêt à distance, la réduction du courant de fuite / de contact, la protection contre les pannes de courant alternatif avec un fusible simple ou double en entrée. Les tensions de sortie disponibles avec la version standard sont 12V, 24V, 36V et 48V. D'autres valeurs de tension et des options supplémentaires sont également disponibles.

Fonctionnant de 85 à 264Vac et résistant à des surtensions de 300Vac pendant cinq secondes, la série peut fournir une pleine puissance à des températures ambiantes allant jusqu'à 50°C avec un derating linéaire à 50% de charge à 70°C. La configuration à cadre ouvert mesure 102x180x37mm et le canal en U 107x180x39,5mm.

Tous les modèles sont certifiés en sécurité selon IEC/EN/ES 60601-1, IEC/EN/UL 62368-1, 60950-1, et sont conçus pour répondre aux normes IEC 61010-1 et IEC 60035-1 avec marquage CE pour les directives Basse Tension, CEM et RoHS. La XMS500A est également conforme aux normes d'émissions et d'immunité selon les standards EN 61000-6-3, IEC 60601-1-2 et IEC 61000-4. L'isolation entre l'entrée et la sortie est de 4000 Vac (2 x MoPP), l'isolation entre l'entrée et la terre de 1500Vac (1 x MoPP) et l'isolation entre la sortie et la terre est de 1500Vac (1 x MoPP) pour une compatibilité avec les équipements B, BF et BFD (et donc à l'épreuve des défibrillateurs).

PAGE TOP

PAGE TOP