Alternatively, you can contact us like this:

This form is protected by Cloudflare and their Privacy Policy and Terms of Service apply.

TDK-Lambda News

Nouveaux convertisseurs DC-DC full-brick de 1 200 W avec une entrée de 200 à 425 V et un rendement de 94 %

Posted : 07 Feb 2023

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des convertisseurs DC-DC full-brick TDK-Lambda PH1200A280 avec des tensions d'entrée HVDC ( high-voltage direct current, courant continu haute tension) de 200 à 425 Vdc. Cela complète la série PH-A280 - avec des niveaux de puissance de 50 W, 75 W, 100 W, 150 W, 300 W, 600 W et maintenant 1 200 W. Ces modules de puissance conviennent aux systèmes d'architecture d'alimentation distribuée DC haute tension présents dans les équipements de test de semi-conducteurs, les communications de données, les lignes de transmission d'énergie, les applications industrielles et d'énergie renouvelable utilisant des tensions d'entrée comprises entre 200 et 425 Vdc.

La gamme PH1200A280 est disponible avec cinq tensions de sortie : 12V, 24V, 28V, 36V et 48V. Ils présentent une large plage de réglage de -40% to +20%, afin de s'adapter aux tensions non standard. Présentés dans un boîtier full-brick standard (61 x 12,7 x 116,8 mm), ils ont un rendement de 94 % et fonctionnent à pleine charge avec des températures de plaque de base comprises entre -40 °C et +100 °C. Les convertisseurs peuvent être refroidis par conduction, ce qui permet de les utiliser dans des boîtiers extérieurs étanches ou des applications avec refroidissement par liquide. Trois options de dissipateurs thermiques sur mesure sont disponibles, pour une utilisation dans des systèmes avec refroidissement par air forcé ou par convection.

En standard, ces modules convertisseurs DC-DC disposent d'un circuit de partage de courant et d'un FET ORing interne pour la redondance ou des exigences de puissance plus élevées. La fonction marche/arrêt à distance, le réglage de la sortie, la détection à distance, la sortie auxiliaire 12 V et un signal de bon fonctionnement du module sont également disponibles. Le PH1200A280 dispose d'une protection contre les surtensions et les surintensités. Il est garantie cinq ans et fonctionne jusqu'à 5 000 m d'altitude.

La série est entièrement isolée, avec une isolation entrée-sortie de 3 000 Vac, entrée vers la plaque de base de 2 500 Vac et sortie vers la plaque de base de 500 Vac. La certification de sécurité est conforme aux normes IEC/EN/UL/CSA 62368-1 avec marquage CE et UKCA pour les directives Basse Tension et RoHS.

PAGE TOP

PAGE TOP