Alternatively, you can contact us like this:

This form is protected by Cloudflare and their Privacy Policy and Terms of Service apply.

TDK-Lambda News

Les alimentations triphasées AC-DC sur rail DIN de 480 W et 960 W offrent une puissance nominale boostée de plus de 50 % et des modèles à connecteur à vis ou enfichables

Posted : 13 Feb 2024

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'ajout de modèles d'entrée AC triphasée de puissance supérieure à la série TDK-Lambda DRB d'alimentations à montage sur rail DIN. Avec des sorties 24 V, 48 V et 72 V, ces produits sont conçus pour un fonctionnement continu à 480 W ou 960 W et assurent une augmentation de 720 W et 1 440 W respectivement pendant sept secondes maximum. Ceci, ainsi qu'une caractéristique de surcharge à courant constant, permet un fonctionnement avec des charges capacitives et inductives. Ces alimentations se caractérisent également par un courant d'appel très faible lors du démarrage initial, réduisant ainsi les déclenchements intempestifs des disjoncteurs d'entrée. La série triphasée DRB peut être utilisée dans un large éventail d'applications, notamment les armoires de commande conventionnelles, les machines autonomes et les systèmes industriels, ainsi que les technologies de l'information et de la communication.

Ces unités ont une large plage d'entrée de 350 à 575 Vac et sont logées dans un boîtier métallique robuste avec des dimensions de 65 mm (largeur) x 129 mm (hauteur) x 159,3 mm (profondeur) pour les modèles 480 W et 100 mm (largeur) x 129 mm (hauteur). ) x 171,9 mm (profondeur) pour les versions 960W. Cela permet de gagner de l'espace sur le rail DIN pour d'autres composants et de réduire les coûts. Un choix de bornes à vis ou de connecteurs enfichables est disponible pour le câblage d'entrée et de sortie. Les modèles DRB480 et 960 présentent un rendement de fonctionnement élevé allant jusqu'à 96,3 % et une faible consommation d'énergie en mode veille avec moins de 2,3 W lorsque la fonction marche-arrêt à distance (inhibition) est utilisée. Cela réduit la consommation d’énergie et contribue à diminuer l'empreinte CO2 de l’ensemble du système. Des pertes plus faibles réduisent également l'échauffement interne à l'intérieur des blocs alimentations, empêchant le dessèchement des condensateurs électrolytiques et prolongeant la durée de vie des composants.

Pour les systèmes redondants ou à puissance plus élevée, le commutateur DIP du panneau avant permet le partage de courant en mode statique pour un fonctionnement en parallèle. Ces nouveaux modèles disposent d'une large plage de réglage de 22,5 à 29 V (24 V nominal), 45 à 56 V (48 V nominal) et 70 à 85 V (72 V nominal) pour assurer la compensation des chutes de tension sur le câble, la mise en circuit des FET ou le réglage de tensions de sortie non standard. En plus des deux indicateurs LED, un contact de relais DC OK est disponible pour la surveillance à distance ainsi que la fonction marche/arrêt à distance est possible en appliquant une tension externe au contact du relais d'inhibition.

L'isolation entrée-sortie est de 3 510 Vac, entre l'entrée et la terre de 2 210 Vac et entre la sortie et la terre de 1 390 Vac. Les modèles DRB sont refroidis par convection et sont conçus pour fonctionner à des températures ambiantes de -25 à +70 °C, avec un déclassement au-delà de 55 °C.

Les unités sont certifiées IEC/EN/UL/CSA 62368-1, 61010-1, 61010-2-201 et portent le marquage CE/UKCA selon les directives basse tension, EMC et RoHS. Elles sont conformes aux normes EN 55011-B et CISPR11-B en matière d'émissions rayonnées et conduites. La série est également conforme aux normes de courants harmoniques EN 61000-3-2 (Classe A) et aux normes d'immunité IEC/EN 61000-6-2.

De plus amples informations sur les produits sont disponibles sur drb3_product_brochure_en.pdf (tdk.com)

PAGE TOP

PAGE TOP