Posted : 08 Oct 2008
TDK-Lambda hat im Rahmen seiner Low-Cost-Reihe DPP sechs neue DIN-Schienen-Netzteile speziell für den industriellen Einsatz in Gefahrenzonen einschließlich EX herausgebracht. Die kompakten Geräte mit einer Ausgangs-Nennspannung zwischen 5 und 48 V und einer Ausgangsleistung von 25 bzw. 50 W sind nach ANSI/ISA12.12 zertifiziert und für Orte der Klasse 1, Div. 2 zugelassen.
Die Netzteile verfügen über robuste, isolierte Gehäuse und sind speziell für gefährdete Bereiche und explosive Gas-Umgebungen ausgelegt, wie sie beispielsweise in chemischen und petrochemischen Fabrikationsanlagen und in Pump- und Verteilerstationen vorkommen. Die Einstufung in die Gefahrenklasse 1, Div. 2 umfasst die Gruppen A, B, C, und D und gilt für die Geräte DPP25-5 (5V/5A), DPP30-12 (12V/2,5A), DPP50-15 (15V/3,4A), DPP30-24 (24V/1,3A), DPP50-24 (24V/2,1A) and DPP50-48 (48V/1,01A). Alle Geräte verfügen über einen Universaleingang (85-264 V AC, 90-375 V DC) und lassen sich so weltweit ohne Umschalten betreiben. Dies ebenso wie die internationalen Sicherheitszulassungen nach UL/EN60950-1, UL508 listed, NEC Klasse 2, das CE-Zeichen und die Funkentstörung gemäß EN55022 Klasse B (abgestrahlt und leitungsgebunden) gewährleistung eine leichte Integration in Produkte und Anlagen überall auf der Welt. Eine geringe Restwelligkeit von 50 mV oder weniger, Überstrom- und Überspannungsschutz sowie die trimmbare Ausgangsspannung sorgen auch sekundärseitig für eine problemlose Einbindung.
Die Netzteile kommen dank Konvektionskühlung ohne Lüfter aus und können bei Temperaturen zwischen -10°C und +71°C eingesetzt werden (Derating ab 60°C).
Der hohe Wirkungsgrad von bis zu typ. 87% verleiht den Geräten eine kompakte Bauform (HxTxB nur 45 mm x 75 mm x 91 mm) und verringert zugleich die Verlustwärme. Die Montage erfolgt werkzeuglos wahlweise auf DIN-Schienen der Typen TS35/7,5 oder TS35/15.