Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Interface de communication PMBus™ maintenant disponible pour des alimentations de type modulaire

veröffentlicht : 12 Jul 2017

TDK Corporation annonce l'introduction d'une option de standby/de signalisation dotée d'une interface de communication PMBus™ pour la série d'alimentations AC-DC modulaires QM de 700 à 1 500 W. Le PMBusTM (Power Management Bus, ou bus de gestion d'alimentation) est un protocole standard ouvert de gestion d'alimentation numérique qui permet aux périphériques de communiquer entre eux. La série QM est la dernière-née d'une longue liste d'alimentations modulaires inaugurée il y a 37 ans. Elle présente un très faible bruit audible et une isolation MOPP complète pour le matériel médical. La nouvelle interface PMBusTM peut servir à améliorer la gestion de l'alimentation au niveau des systèmes dans les équipements médicaux, les appareils d'essai et de mesure, de radiodiffusion, de communication, ou encore les applications propre au secteur des énergies renouvelables.
 
Le PMBusTM permet à l'utilisateur de désactiver ou d'activer toutes les tensions de sortie QM  à l'aide d'une seule commande, de contrôler la température à l'entrée, de vérifier l'état et la vitesse des ventilateurs, de surveiller la durée de fonctionnement et d'établir les données relatives à la fabrication. Il est possible de raccorder jusqu'à 8 unités à un unique contrôleur PMBusTM. L'option de Standby/de signalisation offre également une tension en secours de 5 V et 2 A (toujours présente lorsque l'alimentation reçoit un courant alternatif), et un signal d'avertissement de panne du ventilateur indiquant qu'un ventilateur s'est arrêté, ralentit ou tourne trop rapidement, indiquant une obstruction.
 
L'option PMBusTM peut être sélectionnée lors de la configuration initiale du courant et des tensions de sortie via le programme en ligne disponible sur le site Internet de TDK-Lambda France. La définition du produit est considérablement simplifiée par le configurateur, qui propose une sélection optimisée de modules en fonction des exigences de sortie souhaitées.
 
La série QM est certifiée conforme aux normes CEI/EN/UL/CSA 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, CEI/EN 61010-1, et CEI/EN/UL/CSA 60950-1. Elle porte également le label CE, attestant de son respect des directives Basse tension et RoHS2. Grâce à une tension d'isolation de 4 000 Vac (2 MoPP) entre l'entrée et la sortie, de 1 500 Vac (1 MoPP) entre l'entrée et la masse, et de 1 500 Vac (1 MoPP) entre la sortie et la masse, cette série peut être utilisée dans les équipements médicaux de classe BF. La gamme QM affiche un courant de fuite à la terre maximal de 300 µA, tout en continuant de respecter les normes d'émission EN61000-6-3:2007 et EN60601-1-2:2015 (classe B pour les émissions par conduction et les émissions rayonnées). Ces alimentations répondent également aux normes EN60601-1-2 et EN61000-6-2 relatives à l'immunité.
 

PAGE TOP

PAGE TOP