Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
Die FQA-Serie bietet hohe Gegentakt- und Gleichtakt-Rauschunterdrückung um die Einhaltung des MIL-STD-461G für Funkentstörung im Endgerät sowie einen Schutz vor Spannungsspitzen nach MIL-STD-1275D bzw. RTCA/DO-160G. Die Module werden gebaut und geprüft entsprechend den Anforderungen aus dem MIL-STD-833F und MIL-STD-202G. Somit erübrigt sich durch den Einsatz eines FQA-Moduls für viele Anwendungen das oft sehr zeitaufwendige Filterdesign. Auch die FQB-Serie bietet hohe Gegentakt- und Gleichtakt-Rauschunterdrückung zur Einhaltung des MIL-STD-461(F, G) für Funkentstörung im Endgerät sowie einen aktiven Schutz gegen Surge und Spannungsspitzen nach MIL-STD-1275(D, E) bzw. RTCA/DO-160G (Sec 16-18). Das FQB verfügt über einen Eingangsspannungsbereich von 8,5Vdc bis 40Vdc und kann Transienten von bis zu -50 bis +210V abblocken. Weiter bietet es Schutz gegen Verpolung, Unter-/Überspannung und Überstrom. Die FQA/FQB Filter werden in zwei Ausführungen angeboten. Mit dem Bestellcode –S erhält der Kunde Module mit einem Temperaturbereich von -40°C bis +115°C (Baseplate) und einfacher Fertigungs-Endkontrolle. Mit dem Bestellcode –M gibt es eine Version abgestimmt auf die Qualifikationsanforderungen für kritische Anwendungen mit einem Temperaturbereich von -55°C bis +115°C und einem 96-stündigen Burn-In Prozess mit verschiedenen Temperaturzyklen.
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Produktnummer | zusätzliche Informationen | Status | Stock Level | pdf Datenblatt anzeigen | Angebot/Muster anfordern |
---|---|---|---|---|---|
FQA020ADC | 20A 40Vdc input | ![]() |
Anfragen |
![]() |
|
FQB020ADC | 20A 40Vdc input | ![]() |
Anfragen |
![]() |
Produktnummer | |
---|---|
FQA020ADC | |
zusätzliche Informationen | 20A 40Vdc input |
Status | ![]() |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen |
![]() |
Angebot/Muster anfordern | |
FQB020ADC | |
zusätzliche Informationen | 20A 40Vdc input |
Status | ![]() |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen |
![]() |
Angebot/Muster anfordern |
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
20A 40Vdc Filter mit aktiver Schutzschaltung gegen Transienten und Spannungsspitzen
lesen
20A 40Vdc EMV-Filter vereinfachen die Einhaltung von anspruchsvollen Störfestigkeitsprüfungen
lesen