Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Le convertisseur DC-DC 60 A 5 V accepte une tension en entrée de 200 à 425 V et est certifié EN 62477-1 (COS III)

veröffentlicht : 24 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de son convertisseur DC-DC PH300A280-5 de marque TDK-Lambda, qui vient compléter les modules d’alimentation PH-A280 de 50 à 300 W avec une tension d’entrée de 200 à 425 V. Ce nouveau modèle est conçu pour les applications de communication de données et d'énergie renouvelable fonctionnant sur courant continu haute tension 380 V.

Il offre une capacité nominale de 5 V 60 A avec une large plage de réglage, comprise entre 2,5 et 6 V pour les tensions non standard. Conditionné au format demi-brique standard de l’industrie (61,0 x 12,7 x 57,9 mm), il offre un rendement de 89 % et fonctionne à pleine charge à des températures d’embase comprises entre -40°C et +100°C. Le convertisseur peut être refroidi par conduction, permettant ainsi son utilisation en armoires extérieures étanches, dans des applications refroidies par liquide ou par convection avec un dissipateur thermique en option.

Tous les modules PH-A280 bénéficient de série d’une garantie de cinq ans, d’une fonction d’activation/désactivation à distance et d’une protection contre les surintensités et les surtensions. Cette série est entièrement isolée pour 3 000 Vac dans le sens entrée-sortie. Elle est certifiée conforme aux normes de sécurité CEI/EN 60950-1, UL/CSA 60950-1 et porte en outre le label CE, attestant de son respect des directives Basse tension et RoHS2. Les modèles PH300A280 satisfont également à la norme EN 62477-1 (catégorie de surtension III) pour les installations fixes avec connexion permanente à un tableau de distribution. Ceci dispense d'un transformateur pour réduire les transitoires de tension d'entrée.

PAGE TOP

PAGE TOP