veröffentlicht : 15 Oct 2019
2000W rated QM8B series
TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement d'<a href="https://www.emea.lambda.tdk.com/fr/products/product-details.aspx?scid=387">alimentations AC-DC de 2 000 W, la série QM8B pouvant offrir jusqu'à 18 sorties</a>. Cette série vient enrichir la série d'alimentations modulaires QM qui couvre désormais une plage de puissance allant de 550 W à 2 000 W. Comme tous les modèles de la série QM, les alimentations QM8B se caractérisent par un faible bruit acoustique et une isolation MoPP intégrale. Certifiée sur le plan de la sécurité tant dans le domaine médical qu'industriel, la série QM8B convient à un vaste éventail d'utilisations, notamment pour les équipements médicaux de type BF, les appareils de Test & Mesure, les équipements de radiodiffusion et de communication, ou encore les applications du secteur des énergies renouvelables.<br />
<br />
Acceptant une large plage de tension d'entrée comprise entre 90 Vac et 264 Vac et entre 47 et 440 Hz, la série QM8B peut fournir une puissance de sortie de 1 500 W ou 2 000 W avec une tension d'entrée élevée allant de 180 à 264 Vac. Il est possible de spécifier des tensions de sortie entre 2,8 V et 105,6 V et de raccorder jusqu'à huit modules simples ou doubles. Il est également possible de spécifier en option des modules de veille/signalisation avec une ou deux tensions de veille au choix (5 V, 12 V, et 13,5 V à une intensité maximale de 2 A), une interface de communication PMBus™, une fonction d'activation ou de désactivation du bloc ainsi qu'un signal de bon fonctionnement du secteur.<br />
<br />
Ces alimentations fonctionnent à des températures ambiantes allant de -20 °C à +70 °C, avec un derating de la puissance de sortie et du courant de sortie de 2,5 % par °C au-delà de 50 °C. Le boîtier présente des dimensions compactes hors tout de 200 x 63,3 x 268 mm (L x H x P), pour un poids compris entre 2,3 kg et 3,4 kg, selon la configuration du module.<br />
<br />
Le rendement de la série QM peut atteindre 91 %, réduisant la dissipation thermique interne et autorisant l’emploi de ventilateurs à basse vitesse et faible bruit audible pour le refroidissement. Cela permet d’améliorer l’expérience du patient/de l’utilisateur et d’accroître la fiabilité. Cette série est également couverte par une garantie de 7 ans.<br />
<br />
La série QM est certifiée conforme aux normes CEI/EN/UL/CSA 60601‑1, ANSI/AAMI ES 60601‑1, CEI/EN 61010‑1, CEI/EN/UL/CSA 60950‑1 et CEI/EN/UL/CSA 62368-1. Elles portent en outre le label CE, attestant de son respect des directives Basse tension, CEM et RoHS. Grâce à une tension d’isolation de 4 000 Vac (2 MoPP) entre l’entrée et la sortie, de 1 500 Vac (1 MoPP) entre l’entrée et la masse, et de 1 500 Vac (1 MoPP) entre la sortie et la masse, cette série peut être utilisée dans les équipements médicaux de classe BF. La série QM8B présente un courant de fuite à la terre maximal de 300 µA, tout en continuant de respecter les normes d'émission EN61000‑6‑3:2007 et EN60601‑1‑2:2015 (classe B pour les émissions par conduction et par rayonnement). Ces alimentations satisfont également aux normes EN60601-1-2 et EN61000-6-2 relatives à l'immunité.<br />
<br />
Il est extrêmement simple de sélectionner les produits grâce à un <a href="https://config.emea.tdk-lambda.com/nv/?ccode=fr">configurateur en ligne</a>, qui propose une sélection optimisée de modules avec un grand choix de signaux, de courants de fuite et de tensions de veille. Une fois saisis le courant et la tension de sortie désirés (jusqu’à 18), le configurateur crée automatiquement un code unique à sept chiffres pour faciliter la passation de commande et accélérer le délai de livraison.