Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

RWS-B Series uitgebreid met 50 W AC-DC Voeding

veröffentlicht : 18 Sep 2014

TDK Corporation meldt dat TDK-Lambda een 50 W voedingsmodule heeft toegevoegd aan de RWS-B serie AC-DC voedingen met enkelvoudige uitgang en gesloten behuizing. Deze 50 W uitbreiding op de vier tot nu toe beschikbare vermogens, tussen 100 W en 600 W, is geschikt voor een groot aantal laagvermogen toepassingen, onder meer industrieel, testen & meten, broadcast, en LED-informatiepanelen.

De RWS50B werkt met een universele ingangsspanning tussen 85 en 265 VAC (47-63 Hz). De convectiegekoelde voeding heeft excellente thermische eigenschappen waardoor die binnen het werktemperatuurbereik van -10 tot 70 °C minder warm wordt dan vergelijkbare voedingen. Standaard uitgangsspanningen lopen van 5 tot 48 VDC, waarbij stroomsterktes tot maximaal 10 A worden geleverd met een typisch rendement van maximaal 88 %. Om ook in niet-standaard uitgangsspanningen te voorzien, kan de gebruiker de uitgangsvoltages van de voedingen van de RWS-B serie aanpassen met -10 % tot +15 % (tot +10 % voor het 48 V-model). Standaard functionaliteiten zijn overstroombeveiliging met automatische herstelfunctie en vergrendelbare overspanningsbeveiliging.

Net als alle andere modellen uit de RWS-B serie onderscheidt de RWS50B zich met een hoge betrouwbaarheid door toepassing van een elektrolytische condensator met een levensduur van tien jaar (of meer bij typische bedrijfsomstandigheden); de algemene garantie is vijf jaar. De 50 W voeding voldoet aan curve B geleide en uitgestraalde EMI volgens EN55011/EN55022-B, FCC class B, VCCI-B en is goedgekeurd voor een groot aantal veiligheidsstandaarden, waaronder UL/ CSA/EN60950-1. Ze zijn ook CE-gemarkeerd in overeenstemming met de Laagspannings- en de RoHS2-richtlijn.



PAGE TOP

PAGE TOP