Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

300 W medisch gecertificeerde externe voedingen met Class I of Class II ingang voldoen aan DOE Level VI

veröffentlicht : 30 Jan 2017

TDK Corporation introduceert de DTM300 serie medisch gecertificeerde 300 W externe voedingen met een vermogen van 300 W. Gecertificeerd volgens de nieuwste IEC 60601-1 & 60601-1-11 medische normen, hebben deze producten een 4.000 VAC isolatiespanning tussen in- en uitgang, en worden geleverd met een Class I of Class II ingang. Toepassingen zijn het voeden van een scala aan ziekenhuis-, tandheelkundige- en gezondheidszorgproducten voor monitoring, imaging en diagnostiek. Bovendien hebben ze ITE-veiligheidscertificaten voor T&M- en industriële apparatuur.
 
De serie omhelst zes veelgebruikte uitgangsspanningen: 12, 19, 24, 28, 48 and 54 VDC en kan via een standaard 3-polige IEC 60320-C14 of 2-polige 60320-C18 connector worden gevoed met een ingangsspanning tussen 90 en 264 VAC. De uitgangskabel is afgewerkt met een 10-pins Molex Mini-Fit® connector; andere typen connectoren zijn op verzoek leverbaar.
 
Alle modellen hebben een gemiddeld rendement van meer dan 88% en een nullast-verbruik van minder dan 0,5 W. Hiermee voldoen de voedingen volledig aan de DOE Efficiency Level VI eisen. De ventilatorloze behuizing meet 222 mm x 112 mm x 45 mm (L x B x H).
 
De DTM300 is gecertificeerd volgens IEC/ES/CSA/EN 60601-1 en IEC/UL/CSA/EN 60950-1, en is CE-gemarkeerd volgens de Laagspannings-, EMC- en ROHS2-Richtlijnen. Medische veiligheid wordt verder gegarandeerd door 2 x MOPP (‘means of patient protection’) tussen in- en uitgang. Met 2 x MOPP wordt bedoeld dat de voeding zowel in de nabijheid van de patiënt mag worden gebruikt als in direct contact. De aanraakstroom is minder dan 100 µA en Class I modellen zijn ook geschikt voor BF-gespecificeerde apparatuur. Alle modellen voldoen verder aan EN 55011-B, EN 55022-B, EN 55024-B, FCC-B en EN 60601-1-2 Ed4:2014 EMC-normen.
 

PAGE TOP

PAGE TOP