Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

wählen Sie aus

Alle Produkte

Filter: Medizin / Klinik / Wissenschaft
Stromversorgungssysteme für elektronische medizinische Systeme müssen strenge Zuverlässigkeits-, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllen. Zu den weiteren Anforderungen gehört die Bereitstellung einer stabilen und sauberen Stromversorgung für empfindliche Medizinprodukte, um Fehlfunktionen oder Fehler zu vermeiden, die die Patientensicherheit gefährden könnten. Das Stromversorgungssystem muss außerdem so ausgelegt sein, dass es potenziellen elektrischen Störungen und Störungen (EMV / EMI) in Umgebungen des Gesundheitswesens standhält. Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert eine sorgfältige Konstruktion, Tests und Zusammenarbeit zwischen Ingenieuren und Herstellern der Stromversorgungssysteme. Wählen Sie aus unserer Auswahl an Produkten, die unten aufgeführt sind, um weitere Informationen zu den einzelnen Geräte-Serien zu erhalten. Sie können Ihre Suche eingrenzen, indem Sie unseren Quick Product Finder verwenden.

Produktname Leistung Bauform Ausgänge
GSPS - DC Power-Systeme
NEU
Konfigurierbare Lösungen bis zu 90kW in einem 20U, 19 Zoll Rack-Schrank
30kW 90kW 1 output
CUS800M und CUS1000M
NEU
3.3” x 6.7” 680W bis 1000W AC-DC-Netzteilserie
680W 1kW 1 output
CUS250M
NEU
CUS250M 2x4 Zoll AC-DC-Netzteil mit einer Ausgangsspannung
250W 250W 1 output
CUS150M
AC-DC-Medizin-Netzteil
120W 150W 1 output
CUS30M & CUS60M
AC-DC-Medizin- & ITE-Netzteil
30W 60W 1 output
GENESYS+™
1kW, 1.7kW, 2.7kW, 3.4kW, 5kW und 7.5.kW in 1HE
1kW 7.5kW 1 output
GENESYS+™ GSPL
15kW in 2U & 22.5kW in 3U
15kW 22.5kW 1 output
GENESYS+™ GSP
10kW in 2U & 15kW in 3U
10kW 15.3kW 1 output
CUS400M
3 x 5” 400W AC-DC Power Supplies
250W 400W 1 output
DTM
AC-DC-Medizin-Netzteil
25W 300W 1 output
MU4
600W/800W 1HE modulares Netzgerät
600W 800W 1 bis 5 outputs
CUS500M1
3 x 5” 500W AC-DC Power Supplies
300W 504W 1 output
Vega-Lite
AC-DC-Medizin-Netzteil
480W 900W 1 bis 10 outputs
Vega
AC-DC-Netzgerät
300W 900W 1 bis 10 outputs
NV-Power
AC-DC-Netzgerät
180W 180W 1 bis 5 outputs
GXE600
Single Output 600W Programmable Medical & ITE Power Supplies
600W 600W 1 output
CUS200M
AC-DC-Medizin- & ITE-Netzteil
200.4W 254.4W 1 output
XMS500A
500W AC-DC Netzgerät, 1 HE, konfigurierbar, Klasse I o. II
500W 500W 1 output
CUS350MP
Medizinische Stromversorgungen mit Spitzenleistung von 1000W
350W 500W 1 output
CHVM
1.4-3W, 12V Input, 180-2000V Output DC-DC Converters
1.4W 3W 1 output
PXG-M
15-20W DC-DC Wandler für die Platinenmontage
15W 20W 2 outputs
PXD-M
30W DC-DC Wandler für die Platinenmontage
30W 30W 2 outputs
WMM30
25 bis 30W medizinisches Steckernetzgerät
25W 30W 1 output
GENESYS+™ 1U Half rack
1kW und 1.5kW 1U Half Rack Mount power supply
1kW 1.56kW 1 output
SWS600/1000L
AC-DC-Netzgerät
600W 1.056kW 1 output
QM
AC-DC-Medizin-Netzteil
550W 2kW 1 bis 18 outputs
CUS600M
3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
400W 600W 1 output
PXC-M
DC-DC-Wandler (Medizin)
3W 10W 1 bis 2 outputs
QS
Up to 1200W, Single Output Medical and Industrial Power Supply
600W 1.2kW 1 output
CUS1500M
1500W Medical and Industrial Power Supplies
1.5kW 1.5kW 1 output
CUS100ME
2 x 4” 100W AC-DC Power Supplies
100W 100W 1 output
RWS-B
AC-DC-Netzgerät
50W 1.5kW 1 output
CUT
AC-DC-Medizin-Netzteil
35W 75W 3 outputs
CUS350M
AC-DC-Medizin- & ITE-Netzteil
348W 420W 1 output
KMS-A
AC-DC-Medizin-Netzteil
15W 60W 1 output
NV-Power Modular
AC-DC-Netzgerät
350W 1.15kW 8 outputs
HWS ME
AC-DC-Medizin-Netzteil
30W 1.56kW 1 output
EFE-M
AC-DC-Medizin-Netzteil
200W 400W 1 bis 3 outputs
CSS
AC-DC-Medizin-Netzteil
40W 150W 1 output
Alpha 1000-1500 (CA)
NNPE
AC-DC-Netzgerät
1kW 1.5kW 1 bis 16 outputs

Aktuelle Produkte

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

DUSH

Diese unterbrechungsfreien DC-Stromversorgungen für Hutschienenanwendungen bieten ein hohes Maß an Sicherheit bei Stromausfall. Dank ihrer umfassenden Funktionen können die DUSH-Module in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B. in der Industrieautomation, im Anlagenbau, in Gebäudeleitsystemen, in der Prüf- und Messtechnik sowie in der Informations- und Kommunikationstechnik.

Erfahre mehr über die DUSH-Serie

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

GENESYS™ AC

Die programmierbaren GENESYS™AC (GAC) Stromquellen sind für geeignet für den Einbau in 1 HE hohe Racks oder auf Arbeitsplattformen und verfügen über eine sehr hohe Leistungsdichte. Die Serie bietet Leistungsstufen von 2kVA und 3kVA mit einstellbaren Spannungen von 0V bis 350VAC und +/- 500VDC (GAC-PRO-Modelle), Strömen von 0 bis 30 A und Frequenzen von 16Hz bis 1,2kHz (5 kHz GAC-PRO). Es stehen mehrere Fernprogrammierungsmethoden zur Verfügung, darunter integriertes LAN, USB, RS232 und RS485 sowie optionale IEEE/GPIB. Die GENESYS™ GAC-PRO-Modelle verfügen über eine Echtzeit-Analogsteuerungsfunktion, die für komplexere Testszenarien erforderlich ist. Die Serie verfügt über ein mehrsprachiges Touchpanel-Display mit Vollfarb-LCD für eine einfache Bedienung und eine grafische Benutzeroberfläche.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

i1C

Die i1C-Serie besteht aus nicht isolierten Buck-Boost-DC-DC-Wandlern, die bis zu 200W in einer kompakten und vertrauten 1 x 1 Zoll großen Grundfläche nach Industriestandard liefern. Sie werden entweder mit einem 9-36V oder 18-75V Eingang betrieben und verfügen über einen weiten einstellbaren Ausgang von 9,6 bis 28V, der mehrere Systemlastspannungen unterstützt und so die Variationen der Teilenummern minimiert. Die i1C-Serie ist in einem 5-seitigen Metallgehäuse untergebracht, das einen Betrieb bei Gehäusetemperaturen von -40 bis 120°C unterstützt, und bietet einen bemerkenswerten Wirkungsgrad von 98%. Sie bietet einen höheren
Migrationspfad für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

GENESYS™ AC

Die programmierbaren GENESYS™AC (GAC) Stromquellen sind für geeignet für den Einbau in 1 HE hohe Racks oder auf Arbeitsplattformen und verfügen über eine sehr hohe Leistungsdichte. Die Serie bietet Leistungsstufen von 2kVA und 3kVA mit einstellbaren Spannungen von 0V bis 350VAC und +/- 500VDC (GAC-PRO-Modelle), Strömen von 0 bis 30 A und Frequenzen von 16Hz bis 1,2kHz (5 kHz GAC-PRO). Es stehen mehrere Fernprogrammierungsmethoden zur Verfügung, darunter integriertes LAN, USB, RS232 und RS485 sowie optionale IEEE/GPIB. Die GENESYS™ GAC-PRO-Modelle verfügen über eine Echtzeit-Analogsteuerungsfunktion, die für komplexere Testszenarien erforderlich ist. Die Serie verfügt über ein mehrsprachiges Touchpanel-Display mit Vollfarb-LCD für eine einfache Bedienung und eine grafische Benutzeroberfläche.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

HWS3000G

Die kompakten HWS3000G AC-DC-Netzteile liefern 1.500W bei einer Low-Line-Eingangsspannung von 85 bis 132Vac und 3.000W bei High-Line 170 bis 265Vac. Das HWS3000GT hat eine Leistung von 3.000W bei einer dreiphasigen Eingangsspannung von 170 bis 265Vac. Mit Ausgangsspannungen von 24V, 48V, 60V und 130V sind die Ausgangsspannungen und -ströme vollständig programmierbar (CV/CC), und zwar von Null bis zum maximal Wert. Dies kann über eine serielle RS485-Schnittstelle (MODBus-Protokoll) oder analoge 1-5V- oder 4-20mA-Signale erfolgen. Es können bis zu drei Geräte in Reihe und / oder zehn Geräte parallel geschaltet werden. Die HWS3000G und GT haben ein kompaktes Gehäuse mit den Maßen 270 x 150 x 61 mm (10,6 x 5,9 x 2,4") und verfügen über konservativ bemessene Elektrolytkondensatortemperaturen für eine lange Lebensdauer im Feld. Die Gewährleistungzeit beträgt fünf Jahre.

Mehr erfahren
Vorherige Folie Nächste Folie

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP