Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

Unsere AC-DC-Netzgeräte

Filter: Rundfunk / Kommunikation / Professionelles Audio
Für Rundfunk-, Kommunikations- und professionelle Audioanwendungen sind die Zuverlässigkeit und Leistung von Netzteilen von entscheidender Bedeutung. Die Netzteile von TDK-Lambda eignen sich für diese anspruchsvollen Umgebungen, da sie außergewöhnliche Langlebigkeit und einen beispiellosen Wirkungsgrad bieten. Unsere Netzteile wurden entwickelt, um strenge Industriestandards zu erfüllen, und gewährleisten einen unterbrechungsfreien Betrieb, eine hervorragende Geräuschfilterung und ein optimales Wärmemanagement. Ganz gleich, ob es sich um Hochfrequenzübertragungen, nahtlose Kommunikationsnetzwerke oder eine unverfälschte Audioausgabe handelt, unsere Stromversorgungslösungen sind so konzipiert, dass sie eine gleichbleibende, qualitativ hochwertige Leistung liefern. Vertrauen Sie darauf, dass wir Ihnen die Leistung bieten, um Ihre kritischen Anwendungen mit unerschütterlicher Zuverlässigkeit zu unterstützen. Wählen Sie aus unserer Auswahl an Produkten, die unten aufgeführt sind, um weitere Informationen zu den einzelnen Geräte-Serien zu erhalten. Sie können Ihre Suche eingrenzen, indem Sie unseren Quick Product Finder verwenden.

Produktname Leistung Bauform Ausgänge
HWS3000G
NEU
3.000W Programmierbare CV/CC AC-DC Stromversorgungen
1.5kW 3kW 1 output
CUS800M und CUS1000M
NEU
3.3” x 6.7” 680W bis 1000W AC-DC-Netzteilserie
680W 1kW 1 output
CUS250M
NEU
CUS250M 2x4 Zoll AC-DC-Netzteil mit einer Ausgangsspannung
250W 250W 1 output
ZWS-C
NEU
10-50W, Hochzuverlässige AC-DC-Netzteile
10W 60W 1 output
HWS-A
AC-DC-Netzgerät
10W 158.4W 1 output
CUS150M
AC-DC-Medizin-Netzteil
120W 150W 1 output
DRB 3-Phasen Serie
120/960W DIN-Schienen Stromversorgungen
120W 960W 1 output
CUS30M & CUS60M
AC-DC-Medizin- & ITE-Netzteil
30W 60W 1 output
TPS
AC-DC-Netzteil (3-phasig)
2.04kW 4.08kW 1 output
CPFE
AC-DC-Netzgerät
720W 1.008kW 1 output
CUS400M
3 x 5” 400W AC-DC Power Supplies
250W 400W 1 output
DTM
AC-DC-Medizin-Netzteil
25W 300W 1 output
MU4
600W/800W 1HE modulares Netzgerät
600W 800W 1 bis 5 outputs
DRB
Hutschienen-Netzgerät - Schaltnetzteil
15W 480W 1 output
PFH500F
500W AC-DC Power Module
504W 504W 1 output
CUS500M1
3 x 5” 500W AC-DC Power Supplies
300W 504W 1 output
Vega-Lite
AC-DC-Medizin-Netzteil
480W 900W 1 bis 10 outputs
Vega
AC-DC-Netzgerät
300W 900W 1 bis 10 outputs
NV-Power
AC-DC-Netzgerät
180W 180W 1 bis 5 outputs
GXE600
Single Output 600W Programmable Medical & ITE Power Supplies
600W 600W 1 output
CUS200M
AC-DC-Medizin- & ITE-Netzteil
200.4W 254.4W 1 output
XMS500A
500W AC-DC Netzgerät, 1 HE, konfigurierbar, Klasse I o. II
500W 500W 1 output
KAS
AC-DC-Schaltnetzteil
4W 4W 1 output
DRF/HL
Hutschienen-Netzgerät - Schaltnetzteil
120W 480W 1 output
KPSB
5-25W AC-DC Netzgeräte für Platinenmontage
5W 25W 1 output
QM
AC-DC-Medizin-Netzteil
550W 2kW 1 bis 18 outputs
CUS600M
3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
400W 600W 1 output
CUS200/LD
Single Output 200W Convection/Conduction Power Supplies
79W 153W 1 output
QS
Up to 1200W, Single Output Medical and Industrial Power Supply
600W 1.2kW 1 output
CUS1500M
1500W Medical and Industrial Power Supplies
1.5kW 1.5kW 1 output
CUS100ME
2 x 4” 100W AC-DC Power Supplies
100W 100W 1 output
RWS-B
AC-DC-Netzgerät
50W 1.5kW 1 output
HFE
Frontend-Netzteil (1HE)
1.584kW 2.5kW 1 output
CUT
AC-DC-Medizin-Netzteil
35W 75W 3 outputs
EVS
AC-DC-Kontstantstrom-Netzteil
300W 600W 1 output
DT
AC-DC-Netzgerät
140W 150W 1 output
KWS-A
AC-DC-Netzgerät
5W 26.4W 1 output
CUS350M
AC-DC-Medizin- & ITE-Netzteil
348W 420W 1 output
KMS-A
AC-DC-Medizin-Netzteil
15W 60W 1 output
RFE
Frontend-Netzteil (1HE)
1.504kW 2.5kW 1 output
ZWS-BP
AC-DC-Netzgerät
150W 240W 1 output
ZWS-BAF
AC-DC-Netzgerät
33W 302.4W 1 output
ZWS-B
AC-DC-Netzgerät
10W 30W 1 output
PFE
AC-DC-Netzgerät
300W 1.008kW 1 output
NV-Power Modular
AC-DC-Netzgerät
350W 1.15kW 8 outputs
KPSA
AC-DC-Netzgerät
4W 15W 1 output
GWS
Netzteil mit Einzelausgang
250W 500W 1 output
EFE-M
AC-DC-Medizin-Netzteil
200W 400W 1 bis 3 outputs
EFE
AC-DC-Netzgerät
300W 400W 1 bis 2 outputs
CPFE1000FI
AC-DC-Netzgerät
720W 1kW 1 output

Aktuelle Produkte

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

HWS3000G

Die kompakten HWS3000G AC-DC-Netzteile liefern 1.500W bei einer Low-Line-Eingangsspannung von 85 bis 132Vac und 3.000W bei High-Line 170 bis 265Vac. Das HWS3000GT hat eine Leistung von 3.000W bei einer dreiphasigen Eingangsspannung von 170 bis 265Vac. Mit Ausgangsspannungen von 24V, 48V, 60V und 130V sind die Ausgangsspannungen und -ströme vollständig programmierbar (CV/CC), und zwar von Null bis zum maximal Wert. Dies kann über eine serielle RS485-Schnittstelle (MODBus-Protokoll) oder analoge 1-5V- oder 4-20mA-Signale erfolgen. Es können bis zu drei Geräte in Reihe und / oder zehn Geräte parallel geschaltet werden. Die HWS3000G und GT haben ein kompaktes Gehäuse mit den Maßen 270 x 150 x 61 mm (10,6 x 5,9 x 2,4") und verfügen über konservativ bemessene Elektrolytkondensatortemperaturen für eine lange Lebensdauer im Feld. Die Gewährleistungzeit beträgt fünf Jahre.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

CUS800M und CUS1000M

Die kompakten AC-DC-Netzteile der Serie CUS800M / 1000M mit einer Ausgangsspannung sind mit Ausgangsspannungen von 12V, 24V, 36V und 48V mit einer kompakten Grundfläche von 3,3 x 6,7 Zoll erhältlich und können bis zu 800 W beziehungsweise 1000W liefern.

Ein Wirkungsgrad beträgt bis zu 95,5% (modellabhängig). Ein Gehäuse mit integriertem, an der Frontseite montiertem, drehzahlgeregeltem Lüfter gehört zum Standard.

Die Sicherheitszertifizierungen umfassen IEC/EN/ES 60601-1 und IEC/EN/UL 62368-1 mit UKCA- und CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte entsprechen auch den Normen EN 55011-B und EN 55032-B für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen und erfüllen die Normen EN 61000-3-2 für Oberschwingungen, IEC60601-1-2 Ausgabe 4 und IEC 61000-4 für Störfestigkeit.

Zu den typischen Anwendungen gehören Medizin- (Typ B und BF), Dental-, Prüf- und Messtechnik, im Rundfunk und in Industrieanlagen.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

PF

Nicht standardisierte Stromanforderungen können mit hocheffizienten, platinenmontierten Leistungsmodulen erfüllt werden. Die AC-DC-Wandler der PF-A- und PF-B-Serie können zur Gleichrichtung und Leistungsfaktorkorrektur verwendet werden und liefern 360Vdc an einzelne DC-DC-Wandler oder Lasten aus einem breiten Spektrum von AC-Eingängen.

Erhältlich in zwei Leistungsstufen, das PF500A-360 kann bis zu 756 W, das PF1500B-360 und das PF1000A-360 können bis zu 1.512 W bei 230Vac liefern. Die neuen Full-Brick-Module PF1500B-360 haben einen Wirkungsgrad von bis zu 96,5 % und Betriebstemperaturen von -40 bis +100 °C.

Für höhere Leistungslasten können die Einheiten parallel geschaltet werden.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

DTM

Die robusten 25 bis 300W DTM Medizin-Tischnetzgeräte im Kunststoffgehäuse verfügen über Ausgangsspannungen von 5V bis 54V. Mit einer Leerlaufleistungsaufnahme ab 75mW und einem hohen durchschnittlichen Wirkungsgrad entsprechen diese medizinischen Stromversorgungen den ErP-Richtlinien und dem DoE Level V und Level VI-Standard. Schutzklasse II Geräte, ohne Schutzleiteranschluss, sind mit 36W, 65W, 70W, 110W, 160W und 300W erhältlich und eignen sich besonders für die Anwendungen in der medizinischen Privatpflege (Home-Care).

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

DTM

Die robusten 25 bis 300W DTM Medizin-Tischnetzgeräte im Kunststoffgehäuse verfügen über Ausgangsspannungen von 5V bis 54V. Mit einer Leerlaufleistungsaufnahme ab 75mW und einem hohen durchschnittlichen Wirkungsgrad entsprechen diese medizinischen Stromversorgungen den ErP-Richtlinien und dem DoE Level V und Level VI-Standard. Schutzklasse II Geräte, ohne Schutzleiteranschluss, sind mit 36W, 65W, 70W, 110W, 160W und 300W erhältlich und eignen sich besonders für die Anwendungen in der medizinischen Privatpflege (Home-Care).

Mehr erfahren
Vorherige Folie Nächste Folie

Produkte anzeigen

PAGE TOP

PAGE TOP